Tecnología de conector Ethernet sellado

Nuestra gama de conectores enetSEAL+ brinda conexiones resistentes de cable a cable y de cable a placa en condiciones adversas para pantallas multifunción, telemática, unidades de telemetría, módulos de infoentretenimiento, sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) y controladores de acceso a medios de comunicación. Los productos enetSEAL+ se pueden utilizar para conectar cámaras externas y módulos sensores a fin de mejorar la percepción del operador y la seguridad mediante el uso de protocolos de comunicación de transmisión de señal diferencial Ethernet de un par. La línea de productos también incluye adaptadores pasantes para asegurar las conexiones a través de una abertura de panel sellada.

Conectores Ethernet enetSEAL+

Estos conectores son compatibles con conexiones Ethernet de 100 Mbps de un par que cumplen con el protocolo de comunicación IEEE 802.3bw 100BASE-T1. Este sistema de conectores hace posible la transmisión y recepción de datos de  100 Mbps a través de un cable único de par trenzado sin pantalla (UTP) con hasta cuatro conexiones en línea en una longitud de canal de 15 metros. Los conectores enetSEAL+ hacen uso de nuestro sistema de terminales de cuerpo limpio (CB) MCON 1.2, de reconocida eficiencia en la industria, para ofrecer una alta resistencia a las vibraciones y confiabilidad a largo plazo.

Hace posible el mantenimiento de vehículos comerciales en sitio en entornos hostiles.

UTP

Es compatible con el cable de par trenzado con cubierta sin pantalla de 20 AWG a 22 AWG

MCON

Hace uso del reconocido diseño de terminales MCON 1.2 CB

Características del producto

  • Full duplex de hasta 100 Mbps
  • Conforme a IEEE 802.3bw 100BASE-T1
  • Protección contra el polvo y el agua IP67, IP69K y USCAR2 (con carcasa posterior)
  • Rango de temperatura de -40 °C a +125 °C
  • PoDL clase 3-48 voltios
  • Función de bloqueo secundario incorporada
  • Múltiples opciones de codificación
enetSEAL+

Aplicaciones

Nuestros conectores Ethernet enetSEAL+ se pueden utilizar en las cabinas y los chasis de los vehículos:

 

Usos en cabina: Usos en chasis: 
  • Red troncal 100/1000BASE-T1
  • Cámara
  • Pantallas
  • Unidad de telemetría
  • RADAR o LiDAR
  • Puerta de enlace o interruptor
  • Cámara
  • Unidad de telemetría
  • RADAR o LiDAR
  • Pantallas
  • Puerta de enlace o interruptor
  • Controlador sellado

Protocolos compatibles

  • 100BASE-T1
  • Tecnología BroadR-Reach
Colabora con un experto en conectividad

Aspectos clave a considerar para el diseño de conexiones de datos en vehículos industriales y comerciales