Conectores sellados DT Highspeed
Diseñados exclusivamente con un enfoque en las aplicaciones de los vehículos industriales y comerciales, nuestros conectores DT Highspeed son conectores Ethernet de un par sellados y están diseñados para transmitir datos de 100 Mb/s a 1 Gb/s de conformidad con el protocolo multi-Gb IEEE 802.3bp. Pueden extenderse más allá de los 15 metros de la longitud de canal hasta alcanzar los 40 metros y mantener una excelente integridad de señal, por lo que son ideales para los vehículos grandes. Estos conectores pueden utilizarse en aplicaciones que requieren cámaras adicionales, sensores como LiDAR y RADAR, arquitecturas de red mejoradas, más información y pantallas, y redes troncales de ancho de banda rápido.
Conector Ethernet de un par
Nuestros conectores DT Highspeed son los primeros en su clase y están diseñados específicamente para operar con longitudes de canal de hasta 40 metros y cumplen con los protocolos de comunicación IEE802.3 bp 1000BASE-T1 Tipo A (15 metros) y Tipo B (40 metros). Su diseño robusto ayuda a garantizar la integridad de la señal en los entornos exigentes en los que operan los vehículos industriales y comerciales. Al cumplir con las especificaciones IP67, IP69K y USCAR2, puedes estar seguro de que tus conexiones estarán protegidas contra la entrada de agua y polvo. Los conectores DT Highspeed también son fáciles de armar, mantener y reparar en sitio y utilizan nuestra resistente carcasa DEUTSCH DT/DTM y los contactos comunes DEUTSCH de tamaño 20, así que puedes confiar en su confiabilidad y rendimiento.
La transmisión confiable de datos es cada vez más importante en los vehículos que diseñas y Ethernet se está convirtiendo en el nuevo estándar en la industria de los vehículos industriales y comerciales, ya que brinda las velocidades de datos más rápidas posibles. La necesidad de un ancho de banda más rápido también es importante para tus aplicaciones, como la cámara de 360°, LiDAR, RADAR o incluso la red troncal. Nuestros conectores DT Highspeed pueden brindar una velocidad confiable de 100 Mb/s a 1 Gb/s para satisfacer tus demandas actuales y futuras de conectividad de datos.

Interoperable con otros conectores Ethernet de TE para amplias opciones de diseño

Opera con longitudes de canal de hasta 40 metros

Integridad de señal en los entornos más hostiles
Características del producto
Protocolos de comunicación: | 1000BASE-T1 (1Gb) Tipo A (15m) y Tipo B (40m) |
Tipo de cable: | Par trenzado apantallado con cubierta (STP) |
---|---|
Tamaño del cable: | De 0.50 mm² (20 AWG) a 0.35 mm² (22 AWG) |
Rendimiento del sellado: | IP67, IP69K y USCAR2 |
Temperatura de funcionamiento: | De -40 °C a 125 °C |
Conexiones: | Cable a cable, cable a placa o dispositivo |
Sistema de terminales: | Contactos DEUTSCH de tamaño 20; herramientas de remache existentes |

Aplicaciones
Nuestros conectores DT Highspeed pueden utilizarse en las cabinas y los chasis de los vehículos:
Aplicaciones en cabina: | Aplicaciones en chasis: |
---|---|
|
|