Conector híbrido: Ethernet y alimentación
Nuestra serie de conectores sellados para uso industrial con insertos MATEnet es una solución de conector Ethernet resistente y de alto rendimiento para la transmisión de datos y energía en vehículos industriales y comerciales. Brinda flexibilidad, ya que puede implementar varias interfaces híbridas, combinando el Ethernet de un par con la energía y adaptabilidad por medio del uso de cables de par trenzado sin y con apantallamiento.
Serie de conectores sellados para uso industrial con insertos MATEnet
Esta serie cuenta con el rendimiento de nuestro sistema de terminales MATEnet y la reconocida confiabilidad de nuestra serie de conectores sellados para uso industrial.
Este conector de cable a cable, de cable a dispositivo y de cable a placa es un conector híbrido de señal o alimentación que brinda flexibilidad de diseño. Está fabricado para funcionar en entornos muy difíciles y hostiles, y posee el mejor índice costo-beneficio para estos requisitos.
UTP
Compatible con par trenzado sin apantallar (UTP)
STP
Compatible con par trenzado apantallado (STP)
1 Gbps
Puede transmitir hasta 1 Gb/s según los estándares IEEE 100BASE-T1 y 1000BASE-T1
Características del producto
- Protección contra el polvo y el agua IP67/IP69K (con carcasa posterior)
- Rango de temperatura de -40 °C a +125 °C (en función del cable)
- PoDL clase 3-48 voltios
- Conector híbrido: Ethernet y alimentación
- Capacidad para varios tamaños de cable en función de las necesidades de la aplicación
- Se puede utilizar una amplia gama de accesorios de la línea de productos de la serie de conectores sellados para uso industrial.

Aplicaciones
Nuestra serie de conectores sellados para uso industrial con insertos MATEnet se puede utilizar en las cabinas y los chasis de los vehículos:
Aplicaciones en cabina: | Aplicaciones en chasis: |
---|---|
|
|
Protocolos compatibles
- IEEE802.3bp
- 100BASE-T1 (100Mb)
- 1000BASE-T1 (1Gb)