Conector AMPSEAL 16 con terminales coaxiales
Nuestro conector AMPSEAL 16 con terminales coaxiales está diseñado para la transmisión de señales analógicas y datos digitales en vehículos industriales y comerciales de servicio pesado. Este robusto conector coaxial de cuatro pines consta de nuestra tecnología de carcasa sellada AMPSEAL 16 y nuestros resistentes terminales coaxiales automotrices MATE-AX. Cumple con los requisitos de GMSL2 y cuenta con un rendimiento de hasta 6 GHz.
Conector AMPSEAL 16 con terminales coaxiales
Conector AMPSEAL 16 con terminales coaxiales
Nuestros ingenieros están conscientes de cómo están evolucionando los vehículos comerciales y conocen los tipos de entornos hostiles a los que se enfrentarán. Para dar respuesta a esta necesidad, diseñamos el conector AMPSEAL 16 con terminales coaxiales que consta de nuestra carcasa AMPSEAL 16 reconocida en la industria y nuestros robustos terminales coaxiales automotrices MATE-AX.
IP69K
Protección contra el polvo y el agua
PLR
El refuerzo del sujetador primario está diseñado para ayudar a evitar la desalineación de los contactos
6GHz
Frecuencia de funcionamiento
Características del producto
- Frecuencia de funcionamiento de hasta 6 GHz
- Protección contra el polvo y el agua IP67/IP69K (con carcasa posterior)
- Rango de temperatura de -40 °C a +125 °C (en función del cable)
- El refuerzo del sujetador primario (PLR) está diseñado para ayudar a evitar la desalineación del contacto
- Compatible con tipos de cable RTK031, RG174, DACAR462.
- Diseño de sello familiar
- Cuatro opciones de codificación por colores

Aplicaciones
Nuestro conector AMPSEAL 16 con terminales coaxiales se puede utilizar en las cabinas y los chasis de los vehículos:
Aplicaciones en cabina: | Aplicaciones en chasis: |
---|---|
|
|
Protocolos compatibles
- GMSL II/III: Serie multimedia Gigabit Link II
- FPD-LINK III/IV: Pantalla plana Link III