Conectores automotrices miniatura para aplicaciones coaxiales
El sistema de conectores coaxial FAKRA miniaturizado MATE-AX de TE Connectivity (TE) proporciona un rendimiento avanzado de transmisión de datos en aplicaciones automotrices con compatibilidad de hasta 15 GHz. El sistema MATE-AX cuenta con una amplia cartera que ofrece diversos tipos y tamaños de conectores que son compatibles con todo tipo de aplicaciones basadas en radiofrecuencia (RF). Al ofrecer una mayor densidad de empaquetado, los terminales MATE-AX pueden admitir una reducción de hasta el 75 % en la huella de la placa de circuito impreso (PCB) y, al utilizar los tipos de cables existentes, permite una integración flexible en la arquitectura coaxial existente.
75%
34%
15GHz
Características
- Compatibilidad con tipos de cables existentes: cables coaxiales de grado automotriz similares a RTK-031/RG-174
- Opciones selladas y sin sellar
- Soporta 9 GHz y anchos de banda de hasta 15 GHz con diseños optimizados
- Mayor rendimiento de RF (más allá de las conexiones compatibles con los conectores FAKRA)
- Terminales con protección total
- Fuerza de acoplamiento reducida/compatibilidad con conteo alto de pines
- Alta fuerza de retención (min., 75 N)
- Alta efectividad de codificación (min., 130 N)
- Diseño de sello probado compatible con la especificación LV214/USCAR
- Diseño estándar de terminales y conectores: diseño de cuchara, alineación de conectores sobre carcasa
- Versiones rectas y en ángulo: cabezal, carcasa o terminal
- Terminales diseñados para arquitecturas existentes
- Mayor ancho de banda para un volumen de transmisión de datos más alto
- Amplia cartera de cabezales que cubre todas las aplicaciones automotrices
Aplicaciones
- Cámaras 4K
- Sensores
- Pantallas de alta resolución
- Antenas de transmisión
- Antenas de redes WLAN
- Antenas de Internet móvil (4G/5G)
- Antenas de redes V2X
Protocolos admitidos
- GMSL2/3
- FPD-Link III/IV
- APIX3
- MIPI
Empiece a diseñar
Hemos simplificado al mínimo el proceso de diseño. Utilice el siguiente enlace para acceder al configurador de productos y empezar a diseñar hoy mismo.