Conectores automotrices miniatura para aplicaciones coaxiales

El sistema de conectores coaxial FAKRA miniaturizado MATE-AX de TE Connectivity (TE) proporciona un rendimiento avanzado de transmisión de datos en aplicaciones automotrices con compatibilidad de hasta 15 GHz. El sistema MATE-AX cuenta con una amplia cartera que ofrece diversos tipos y tamaños de conectores que son compatibles con todo tipo de aplicaciones basadas en radiofrecuencia (RF). Al ofrecer una mayor densidad de empaquetado, los terminales MATE-AX pueden admitir una reducción de hasta el 75 % en la huella de la placa de circuito impreso (PCB) y, al utilizar los tipos de cables existentes, permite una integración flexible en la arquitectura coaxial existente.

75%

reducción máxima de espacio en comparación con los conectores Fakra estándar

34%

capacidad máxima de ahorro de peso en comparación con los conectores Fakra

15GHz

capacidad de rendimiento de hasta 15 GHz en aplicaciones automotrices

Características

  •  Compatibilidad con tipos de cables existentes: cables coaxiales de grado automotriz similares a RTK-031/RG-174
  •  Opciones selladas y sin sellar
  •  Soporta 9 GHz y anchos de banda de hasta 15 GHz con diseños optimizados
  •  Mayor rendimiento de RF (más allá de las conexiones compatibles con los conectores FAKRA)
  •  Terminales con protección total
  •  Fuerza de acoplamiento reducida/compatibilidad con conteo alto de pines
  •  Alta fuerza de retención (min., 75 N)
  •  Alta efectividad de codificación (min., 130 N)
  •  Diseño de sello probado compatible con la especificación LV214/USCAR
  •  Diseño estándar de terminales y conectores: diseño de cuchara, alineación de conectores sobre carcasa
  •  Versiones rectas y en ángulo: cabezal, carcasa o terminal
  •  Terminales diseñados para arquitecturas existentes
  •  Mayor ancho de banda para un volumen de transmisión de datos más alto
  •  Amplia cartera de cabezales que cubre todas las aplicaciones automotrices

 

barra naranja
  1. MATE-AX: Conectores coaxiales miniaturizados para aplicaciones automotrices (Inglés)

El sistema de conectores coaxiales miniaturizados MATE-AX de TE proporciona un rendimiento de transmisión avanzada de datos en aplicaciones automotrices con compatibilidad de hasta 15 GHz.

Aplicaciones

  • Cámaras 4K
  • Sensores
  • Pantallas de alta resolución
  • Antenas de transmisión
  • Antenas de redes WLAN
  • Antenas de Internet móvil (4G/5G)
  • Antenas de redes V2X

Protocolos admitidos

  • GMSL2/3
  • FPD-Link III/IV
  • APIX3
  • MIPI
barra naranja

Empiece a diseñar

Hemos simplificado al mínimo el proceso de diseño. Utilice el siguiente enlace para acceder al configurador de productos y empezar a diseñar hoy mismo.

Configurador de productos de TE
  1. Configure sus conectores en línea (en inglés)

Vea cómo el nuevo configurador interactivo de productos de TE le permite adaptar y diseñar productos según sus especificaciones, como así también pedir muestras directamente.

barra naranja