Conectores mixtos de señal y de potencia para aplicaciones automotrices
TE Connectivity cuenta con el portafolio más completo de soluciones de conectores mixtos que combinan múltiples combinaciones de soluciones de conectores de señal y de potencia baja a media. Además de plataformas versátiles listas para usar de conectores automotrices sellados y no sellados de alto rendimiento, robustos y compactos, con opciones para conexiones de dispositivo (de cable a PCB) y en línea (cable a cable). Estas soluciones están diseñadas para garantizar la facilidad de ensamble y la conectividad optimizada en función del espacio, adaptadas a los requisitos específicos de las aplicaciones de los clientes.
CPA/ISL
Toleran entornos automotrices difíciles; con capacidad CPA e ISL para mejorar la seguridad de las conexiones.
CHICO
Liviano y compacto, a la vez que se reduce la complejidad de las conexiones.
VARIOS
Terminales de múltiples tamaños dentro de conectores preparados para la automatización.
El cambio hacia arquitecturas electrónicas y eléctricas (E/E) de última generación reduce el número de ECU, incluso cuando el número de sensores y accionadores sigue creciendo. Las topologías de cableado están evolucionando de múltiples conexiones separadas punto a punto a un número menor de conexiones multipunto. En consecuencia, es necesario que las ECU y los controladores de zona funcionen cada vez mejor con múltiples sensores y accionadores, lo que requiere interfaces de conectores mixtos que se adapten tanto a las conexiones de señal como a las de potencia dentro de un mismo conector.
Esta consolidación de las arquitecturas E/E presenta una oportunidad para reducir la escala y la complejidad de las conexiones, a la vez que se armonizan las interfaces entre cada módulo. En respuesta, TE Connectivity ha desarrollado una gama de conectores que son compatibles tanto con conexiones de señal como de potencia. Además, en colaboración con la industria de las máquinas herramienta, TE Connectivity ayuda a los fabricantes de automóviles a aprovechar las ventajas de la automatización de los procesos de fabricación de arneses.
SOLUCIONES MIXTAS VS. HÍBRIDAS VS. MODULARES
Conector mixto (señal, potencia) | Los conectores mixtos están diseñados para combinar múltiples tamaños de terminales de señal y de potencia dentro de una interfaz (p. ej.: 0.50 mm, 0.64 mm, 1.2 mm, 2.8 mm, etc.). |
HÍBRIDOS (señal, potencia y datos) | Los conectores híbridos amplían el concepto de los conectores mixtos al integrar terminales de conectividad de datos de alta velocidad en un solo conector. |
MODULAR (flexible, adaptable, listo para la automatización y miniaturizado) | Los conectores modulares se pueden personalizar o adaptar combinando diferentes módulos o componentes en un solo conector, lo que resulta en máxima flexibilidad, adaptabilidad y tiempo de comercialización. |
CONECTORES MIXTOS SIN SELLAR: PRODUCTOS MINIATURA, DE SEÑAL Y BAJA POTENCIA
PRODUCTO DE TE CONNECTIVITY
|
TERMINAL (0.50 mm)
|
TERMINAL (0.64 mm)
|
TERMINAL (1.2 mm)
|
TERMINAL (1.5 mm)
|
TERMINAL (2.8 mm)
|
CPA
|
CONEXIÓN
|
12 |
- |
- |
4 |
- |
No |
Conector cable a PCB |
|
1(0.8) |
12 |
- |
- |
- |
No |
Cable a cable |
|
12 |
- |
4 |
- |
- |
No |
Conector cable a PCB |
|
- |
- |
18 |
- |
4 |
No |
Conector cable a PCB De cable a dispositivo |
|
- |
15 |
- |
6 |
4 |
No |
Cable a cable |
La tabla del producto sólo se puede ver en una computadora de escritorio.
Para soluciones específicas (contacta al representante de ventas de TE Connectivity)
CONECTOR MIXTO SELLADO: PRODUCTOS DE SEÑAL Y BAJA/MEDIA POTENCIA
PRODUCTO DE TE CONNECTIVITY
|
TERMINAL (0.64 mm)
|
TERMINAL (1.2 mm)
|
TERMINAL (1.5 mm)
|
TERMINAL (2.8 mm)
|
TERMINAL (6.3 mm)
|
CPA
|
CONEXIÓN
|
6 |
12 |
- |
4 |
- |
No |
Cable a cable |
|
18 |
- |
- |
4 |
- |
No |
Cable a cable |
|
- |
- |
26 |
6 |
2 |
Sí |
Cable a cable |
|
- |
- |
36 |
10 |
2 |
Sí |
Cable a cable |
|
26 |
20 |
- |
4 |
- |
No |
Cable a cable |
La tabla del producto sólo se puede ver en una computadora de escritorio.
Para soluciones específicas (contacta al representante de ventas de TE Connectivity)
CONECTOR MIXTO SIN SELLAR: PRODUCTOS DE SEÑAL Y BAJA/MEDIA POTENCIA
PRODUCTO DE TE CONNECTIVITY
|
TERMINAL (0.64 mm)
|
TERMINAL (1.2 mm)
|
TERMINAL (1.5 mm)
|
TERMINAL (2.8 mm)
|
TERMINAL (6.3 mm)
|
CPA
|
CONEXIÓN
|
8 |
- |
- |
2 |
- |
No |
Cable a cable |
|
20 |
- |
- |
4 |
- |
Sí |
De cable a PCB, cable a dispositivo |
|
12 |
6 |
- |
6 |
- |
No |
Cable a cable |
|
32 |
- |
- |
10 |
- |
No |
Conector cable a PCB |
La tabla del producto sólo se puede ver en una computadora de escritorio.
Para soluciones específicas (contacta al representante de ventas de TE Connectivity)
CONECTOR MIXTO SELLADO: PRODUCTOS DE BAJA Y MEDIA POTENCIA
PRODUCTO DE TE CONNECTIVITY
|
TERMINAL (1.2 mm)
|
TERMINAL (1.5 mm)
|
TERMINAL (2.8 mm)
|
TERMINAL (6.3 mm)
|
TERMINAL (9.5 mm)
|
CPA
|
CONEXIÓN
|
- |
- |
2 |
2 |
- |
No |
Cable a cable |
|
- |
8 |
4 |
- |
- |
Opcional |
Cable a cable |
|
8 |
- |
6 |
- |
- |
Sí |
Cable a cable |
|
- |
26 |
6 |
2 |
- |
No |
Cable a cable |
|
- |
32 |
10 |
- |
- |
No |
Cable a cable |
La tabla del producto sólo se puede ver en una computadora de escritorio.
Para soluciones específicas (contacta al representante de ventas de TE Connectivity)
CONECTOR MIXTO SIN SELLAR: PRODUCTOS DE BAJA Y MEDIA POTENCIA
PRODUCTO DE TE CONNECTIVITY
|
TERMINAL (1.2 mm)
|
TERMINAL (1.5 mm)
|
TERMINAL (2.8 mm)
|
TERMINAL (4.8 mm)
|
TERMINAL (6.3 mm)
|
CPA
|
CONEXIÓN
|
- |
18 |
2 |
- |
- |
No |
Cable a cable |
|
26 |
- |
4 |
- |
2 |
No |
Cable a cable |
La tabla del producto sólo se puede ver en una computadora de escritorio.
Para soluciones específicas (contacta al representante de ventas de TE Connectivity)
Aplicaciones automotrices de los conectores mixtos