Nuestro conector SUPERSEAL Pro es una solución de alto valor para aplicaciones de chasis con menos vibraciones, que está diseñada para brindar una mayor confiabilidad y aumentar el rendimiento en aplicaciones selladas en línea para vehículos industriales y comerciales que operan en entornos difíciles.

Conector sellado en línea SUPERSEAL Pro
Nuestro conector SUPERSEAL Pro es una solución de alto valor para aplicaciones de chasis. Está diseñado para ofrecer una mayor confiabilidad y aumentar el rendimiento en aplicaciones en línea selladas para vehículos industriales y comerciales que operan en entornos difíciles.
Gracias al terminal MCON 1.2 SWS que cuenta con una capacidad de carga de corriente de 17 A, los conectores sellados SUPERSEAL Pro de 2, 3 y 4 pines proporcionan una resistencia a las vibraciones que cumple con la norma USCAR V2. Con opciones de TPA preensambladas y codificadas por colores, el diseño de la carcasa con sello frontal integrada de SUPERSEAL Pro mejora la retención del terminal y hace posible un fácil montaje con la colocación adecuada de este durante el acoplamiento y el desacoplamiento. Los conectores SUPERSEAL Pro están fabricados con materiales ignífugos UL 94 V-0, cuentan con HB opcional para un grado de protección IP67, IP68 e IP6K9K (con carcasa posterior), y proporcionan alta protección y rendimiento de sellado superior, lo que hace posible conexiones estancas. La aplicación de cable a cable de SUPERSEAL Pro ofrece una mejor confiabilidad, una gran resistencia al agua y la humedad, y un mayor rendimiento en aplicaciones selladas en línea, a la vez que ofrece opciones más rentables para vehículos comerciales.
Características del producto
Sistema de contactos | MCON 1.2 SWS |
Corriente nominal | Hasta 17 amperios (80 °C) |
Grado de protección | IP67, IP68 y IP6K9K (con carcasa posterior) |
Resistencia a la vibración | De conformidad con la norma USCAR V2 |
Voltaje máximo | 12 V/24 V de CC |
Temperatura de funcionamiento | -40 °C - +125 °C |
Flamabilidad | Material conforme a UL 94 V-0 |
Ventajas principales
Confiabilidad
- Aumenta el nivel de resistencia a las vibraciones con el terminal MCON 1.2 SWS, de reconocida y continua eficiencia, en conformidad con la norma USCAR V2
- Seguridad adicional y mejor protección contra la flamabilidad con materiales UL 94 V-0 y el sistema opcional HB
- Alto nivel de protección con mejores funciones de retención de sellado
Facilidad de ensamble
- Elimina el montaje adicional con el prebloqueo y el sello frontal mejorado de TPA
- Evita el acoplamiento incorrecto de conectores con cuatro opciones de codificación y colores
Servicio integral
- Proporciona un servicio completo con una amplia gama de accesorios
INDUSTRIAS PRINCIPALES
Camión de servicio ligero

Autobús

Camión de servicio pesado

Vehículo de 2 ruedas

Industrial

Electrodomésticos
APLICACIONES CLAVE

Cable a cable

Sensor

Focos

Calibradores

Accionadores

Conmutadores
Preguntas frecuentes
P: ¿Qué es un conector en línea SUPERSEAL Pro?
R: El conector en línea SUPERSEAL Pro de TE Connectivity es un conector en línea sellado de nueva generación construido con base en las especificaciones técnicas de USCAR para la aplicación en chasis con menos vibraciones. Los conectores en línea Superseal Pro se utilizan en aplicaciones de entornos difíciles donde se requiere un alto rendimiento resistente a las vibraciones.
P:¿Cuáles son las aplicaciones adecuadas para los conectores en línea SUPERSEAL Pro?
R: Los conectores en línea SUPERSEAL Pro son ideales para el mercado de los camiones y autobuses ligeros, y se pueden aplicar a diversos campos, como los vehículos de carretera y maquinaria de obra (de construcción, agrícola, etc.).
P: ¿Cuándo se pueden utilizar los conectores en línea SUPERSEAL Pro?
R: Los conectores en línea SUPERSEAL Pro se utilizan en conexiones de cable a cable para aplicaciones de motor, chasis, cabina, automatización, iluminación y diagnóstico.
MÁS PREGUNTAS FRECUENTES sobre los conectores sellados en línea SUPERSEAL Pro