Información sobre el producto
Soluciones especiales para desafíos únicos
Si bien la mayoría de los clientes compra un conector MIL-DTL-38999 estándar, aproximadamente el 30 % requiere una solución 38999 modificada, conocida como diseño especial de 38999. Comprender los diferentes tipos de diseños especiales de 38999 (extensiones de línea de productos, otros derivados de productos), lo ayudará a elegir rápidamente la solución correcta.
Las ofertas especiales D38999 están disponibles en varias opciones, pero se destacan dos tipos. El primer tipo es el conector mil-DTL-38999 de aleación de aluminio níquel bronce. El diseño especial de aleación de aluminio níquel bronce es popular en aplicaciones aeroespaciales y de defensa, como vehículos terrestres militares y algunas aplicaciones navales. A diferencia de los 38999 convencionales, que se fabrican en aluminio con varias opciones de enchapado e incluyen un material compuesto de plástico y elementos de acero inoxidable para resistir altas temperaturas, los diseños especiales de aleación de aluminio níquel bronce 38999 están hechos de materiales altamente resistentes a la corrosión que son iguales, o mejores, que el acero inoxidable, lo que significa que estos están diseñados para proporcionar una protección anticorrosión mucho mejor que el aluminio.
El segundo tipo es el híbrido 38999 serie 1.5, una opción que ha evolucionado a lo largo de los años. No existe tal especificación para la serie 1.5 de 38999, pero es un apodo de una familia de conectores 38999 comercial que utiliza las longitudes de interfaz de acoplamiento de contacto protegido de la serie I de 38999, y los diámetros y tamaños de montaje de la serie II de 38999. Los conectores DEUTSCH 38999 series I, III y IV son conectores estándar.
Nuestros D38999 están diseñados para ofrecer confiabilidad en la tecnología que debe funcionar sin fallas inesperadas. Todos los derivados de productos de 38999 de TE están diseñados según las normas MIL-SPEC y validados a través de procesos controlados por TE y confiabilidad probada en el campo durante años de uso. Estos productos se utilizan a menudo como opciones comerciales, pero todavía se utilizan en entornos hostiles.
Nuestros D38999 están diseñados para ofrecer confiabilidad en la tecnología que debe funcionar sin fallas inesperadas.
Extensiones de línea de productos
Este grupo de diseños especiales 38999 está evolucionando rápidamente en TE. A diferencia del primer grupo de diseños especiales de 38999, estos derivados de productos no forman parte de una línea de productos. Estos conectores ofrecen varias modificaciones al producto estándar y están diseñados para ayudar a los ingenieros a resolver desafíos de conexión únicos. Por ejemplo, uno de los diseños especiales 38999 más nuevos es un conector de enchufe de alta vibración que tiene una calificación más alta que los conectores de enchufe D38999/26 calificados como estándar.
Este grupo de conectores 38999 es esencial cuando se trata de diseñar un sistema que requiere ajustar muchos componentes (microprocesadores, diodos, resistencias, sistema de gestión térmica y condensadores) en una sola caja. En tales casos, no es raro que los ingenieros simplemente se queden sin el espacio necesario para el conector de entrada/salida. Lo que notan es que el conector estándar 38999 no resolverá el problema. Lo que necesitan es un conector específico de la aplicación, uno que mejore lo que ya existe, permite o cumple con el conector estándar 38999.
Al construir una caja, el enfoque estándar es montar receptáculos en la caja. Por lo general, suministramos contactos para engarzar con nuestros D38999. Esto permite a los instaladores terminar los cables a los contactos, a la parte posterior del conector y a la parte posterior de la caja, donde generalmente hay un enchufe con un arnés de cables conectado. El cable se conecta a la aplicación principal: aeronave, tanque, sistema de radar u otros.
Para este tipo de aplicaciones, a menudo es fundamental construir cajas más pequeñas y livianas para ahorrar tamaño y peso, lo que permite a la aeronave ahorrar combustible y volar a velocidades cada vez más rápidas o a los soldados llevar tecnología avanzada a largas distancias. Para permitir esto, en lugar de usar los contactos para engarzar que vienen con nuestros conectores D38999 estándar, los ingenieros quitan los conectores extendidos desde la parte posterior de la caja y sueldan la placa de circuito impreso directamente en la parte posterior del conector dentro de la caja. Nuestra cartera de diseños especiales D38999 incluye tres tipos de derivados de productos: conectores de cabo de PC, brida de montaje 38999 y plataforma integral con banda trasera.
Conectores circulares que superan los límites de MIL-SPEC para satisfacer la más amplia gama de entornos hostiles para necesidades de señal, potencia y ópticas.
Derivados de productos D38999
Conector de cabo de PC
El conector de cabo de PC es el resultado de las solicitudes de los clientes de soluciones D38999 que se puedan utilizar en cajas más ligeras y pequeñas. El conector de cabo de PC, que se hizo popular hace unos 25 años, presenta un diseño que evoluciona cada año a medida que más clientes adaptan los contactos de cabo de PC en conectores 38999 en vez de usar los engarces.
Brida de montaje de 38999
Algunos clientes prefieren un conector 38999 versátil. Para ellos, ofrecemos varias opciones de brida de montaje, que pueden incluir mover la brida de montaje hacia delante y hacia atrás, crear una brida de montaje triangular, agregar roscas a los orificios de montaje o hacer una brida de montaje más grande o más pequeña que el tamaño estándar. Dado que la demanda de los clientes depende de la limitación del espacio dentro de la caja, nuestros productos están disponibles con modificaciones simples en las cubiertas/carcasas exteriores.
Plataforma integral con banda posterior
En el extremo posterior del conector D38999 estándar hay roscas para accesorios. Por lo general, los ingenieros conectan los contactos, los instalan en la parte posterior del conector y, luego, los colocan en la carcasa posterior que actúa como un adaptador trasero. Hay cientos de tipos diferentes de carcasas posteriores para forzar el alivio de presión del cable de la parte posterior del conector. Los instaladores también pueden conectar la trenza de la cubierta y el cable en la parte posterior de la carcasa posterior, y luego revestirla con una funda retráctil.
Desarrollamos esta plataforma integral de banda trasera para satisfacer la demanda de la industria de un 38999 más ligero y pequeño. Con esta solución se reemplazan las roscas traseras en la parte posterior del conector para proporcionar un extremo posterior del conector que permite al cliente terminar la trenza del cable directamente en la parte posterior del conector. Por ejemplo, en lugar de tener que comprar una carcasa posterior y enroscarla en el conector estándar, los instaladores pueden revestir la trenza del cable, lo que les permite conectar a tierra el cable a través del conector, lo que resulta en un rendimiento óptimo en las aplicaciones. Al conectar el cable directamente al extremo posterior del conector, el instalador puede obtener un rendimiento un poco mejor porque el cable está tocando el conector con el paquete de conexión a tierra. Esto hace que se elimine parte del peso de la carcasa posterior, el costo de esta y el tiempo adicional que lleva colocarle un arnés.
Aplicaciones selectas para los conectores tradicionales DEUTSCH de TE
Conectores personalizados completos
Cuando el desafío de ingeniería es único, los ingenieros de TE pueden desarrollar un conector 38999 totalmente personalizado para abordar una variedad de requisitos. Esto incluye diseños nuevos en el mercado y únicos para la aplicación, pero que utilizan la totalidad de las normas MIL-SPEC en un conector 38999 que requiere más que un cambio simple o de nivel medio. Las solicitudes de los clientes de conectores 38999 totalmente personalizados son poco frecuentes, principalmente debido a la antigüedad de este producto en el mercado y porque la mayoría de las iteraciones anteriores de personalizaciones han adoptado derivados de la línea de productos.
Un ejemplo de un conector 38999 totalmente personalizado es uno que se desarrolló hace 20 años. Se utiliza principalmente en aplicaciones para lanzar municiones desde aviones. Este conector utiliza los principios MIL-SPEC de los conectores 38999 estándar, así como otros conectores circulares, para ofrecer una alta confiabilidad cuando se utiliza en entornos hostiles.
Debido a que el desarrollo y la fabricación de un conector totalmente personalizado requiere mucho tiempo, los clientes generalmente se involucran con nosotros al principio del proceso de diseño, lo que nos da tiempo suficiente para cumplir con los requisitos de sus productos. Los plazos de desarrollo pueden variar de cuatro meses a unos pocos años, dependiendo de la complejidad del diseño y el mecanizado requerido para producirlo.
Socios en Connectivity
Durante más de 25 años, nuestros ingenieros han desarrollado diseños especiales de D38999 que se han convertido en líneas de productos de facto. Todos los días, trabajamos en estrecha colaboración con los clientes para innovar las ofertas de diseños especiales de D38999 y mejorar la tecnología. Nuestro equipo especializado en productos integrados apoya específicamente estos proyectos, y asignamos maquinaria e infraestructura para crear diseños especiales de 38999 para cumplir con los requisitos de los clientes.