Conectores circulares microminiatura
TE ofrece una variedad de conectores circulares pequeños que varían en tamaño desde ultraminiatura hasta de densidad casi doble tipo 38999. Los conectores circulares microminiatura se diseñaron para brindar una durabilidad robusta, así como ahorro de espacio y peso. La gama de familias le permite encontrar la mejor opción no solo para satisfacer las limitaciones de espacio de una aplicación, sino también otras necesidades para aplicaciones robustas y de alta velocidad. Conectores de alto rendimiento, diseñados para ahorrar espacio y satisfacer las demandas que impone la operación en entornos hostiles.
Conectores circulares microminiatura
Catálogo de productos de TE
-
Serie DEUTSCH Wildcat
Los conectores de la serie DEUTSCH Wildcat de TE permiten la integración de equipos aeroespaciales y diseños de cableado en espacios cada vez más reducidos.
-
Conectores circulares MIL-DTL-83723
Los sistemas de acoplamiento roscado DEUTSCH DBA30 de TE ofrecen un cambio rápido a la confirmación visual de bloqueo del acoplamiento completo, además de brindar compatibilidad para una amplia gama de calibres de cable.
-
Conectores microcirculares para cubiertas metálicas
Conectores de alta densidad para una confiabilidad robusta y flexibilidad de configuración.
100K
emersión de altitud de sellado de 100 000 ft
64
hasta 64 contactos en la serie Wildcat
10Gbs
hasta 10 GbE para conectores CeeLok FAS-T
Los conectores circulares CeeLok FAS-T Nano le brindan conectividad Ethernet a una velocidad de 10 Gb/s en un conector circular nanominiatura. Esta solución eleva los límites de E/S de alta velocidad a nuevos niveles con solo un conector compacto, durable y con aislamiento ambiental.
- CeeLok FAS-T,
- Catálogo de productos
Especificaciones de los conectores circulares microminiatura
Calibres, clasificaciones y resistencia
Especificaciones de los conectores circulares | CeeLok FAS-T | Wildcat 38999 |
---|---|---|
Descripción | Velocidad de hasta 10 G | Diseño de factor de forma 38999 |
Cantidad de contactos | 8 | De 11 a 64 |
Cantidad de tamaños de cubierta | 1 | 4 |
Clasificación de temperatura (°C) | De -55 a +125 | De -65 a +200 (níquel y cadio) |
Clasificación IP de protección | IP68 | - |
Inmersión de altitud de sellado | - | 100,000' |
Ciclos de acoplamiento (min.) | 250 | 500 |
Tipo de acoplamiento | Push-Pull, roscado | Roscado |
Tipo de contacto | Pin y enchufe | Pin y enchufe |
Contacto protegido | Sí | Sí |
Calibre de cable (AWG) | De 28 a 30 | De 24 a 28 |
Versión para PCB | Sí | Sí |
Cubierta con codificación | No | Sí |
Accesorios de conector circular
Botas térmicas y correas
-
Botas moldeadas termocontraíbles
Las botas termocontraíbles Raychem de TE y las formas moldeadas se ajustan a las necesidades de prácticamente todos los diseños de interconexión eléctrica y completan el puente entre los mazos sellados de cable y los conectores.
Características: conectores circulares microminiatura
Diseño robusto y de alta velocidad
- Alta velocidad de transferencia de datos de hasta 10 Gb/s
- Ahorro de espacio y peso
- Configuraciones flexibles
- Resistencia a temperaturas extremas, la vibración y la corrosión
- Ciclos de acoplamiento de gran volumen
Aplicaciones:
Para entornos hostiles
- Aeroespacial
- Helicópteros y aviones a reacción
- Sistemas aéreos de grado militar (misiles y cohetes)
- Sistemas terrestres de grado militar (tanques)
- Comunicaciones y sistemas informáticos de grado militar
- Sistemas marítimos (barcos, navíos, embarcaciones)