Conector de motor Intercontec M12
Con el conector de motor Intercontec M12, TE se convierte en la primera empresa en ofrecer un conector para servomotores pequeños que proporciona conectividad todo en uno para aplicaciones de potencia, señal y transmisión de datos.
El conector de motor M12 es un conector metálico robusto con protección IP66/67 diseñado para ofrecer instalaciones eficientes basadas en soluciones de un solo cable. Es la primera solución de conexión de un solo cable M12 en el segmento de potencia de 630 V para soluciones de servoconexión de gran capacidad. Con receptáculos giratorios en ángulo para un montaje flexible combinados con un sistema de bloqueo rápido, este conector ofrece una terminación rápida y la flexibilidad necesaria para ahorrar tiempo y costos. Dado que los motores son cada vez más pequeños, este conector es capaz de satisfacer requisitos de conexión rápida mediante una solución compacta y, al mismo tiempo, potente. El nuevo conector cubre la transmisión digital de protocolos en codificadores de 2 y 4 hilos, por ejemplo, Hiperface DSL, EnDat 2.2, ACURO Link y SCS Open Link.
UL94
certificación
IP
protección IP66 y 67 con el sistema conectado
500
ciclos de acoplamiento
Beneficios
- Los receptáculos giratorios en ángulo diseñados para un montaje flexible permiten una terminación rápida y entregan la flexibilidad necesaria para ahorrar tiempo y costos.
- El sujetador de seguridad para conexión rápida se destaca por tener un blindaje EMC confiable de 360° y una carcasa metálica robusta con conexión de puesta a tierra para protección.
- Se puede prescindir del contacto de puesta a tierra que se encuentra en la carcasa del motor, sin que esto impida el pleno cumplimiento de todas las normas pertinentes.
- Solución de conexión rápida y compacta y, al mismo tiempo, potente.
Aplicaciones
- Servomotores
- Motores paso a paso
- Motor lineales
- Motor del husillo
Mercados
- Maquinaria
- Robótica
- Máquinas agrícolas
- Máquinas de construcción
- Máquinas herramienta
- Manejo de materiales
- Montacargas
- ICT
- Ascensores
- Aerogeneradores
- Alimentos y bebidas
- Equipos químicos
- Embalaje
TE es la primera empresa en el mundo en ofrecer una solución de cable único en ángulo para esta clase de potencia.
- Sigfried Funk,
- Gerente de Marketing de la Industria