Contactos quadrax, conectores y cables
Líneas de contacto multiseñal para aplicaciones de alta velocidad
Líneas de contacto versátiles y multiseñal para pines y enchufes. TE ofrece un sistema de contacto multiseñal de alta versatilidad y con contacto quadrax que consta de dos pares diferenciales (impedancia emparejada) para su uso con cables Ethernet cuadraxial y de canal de fibra óptica. Los contactos quadrax se ofrecen en versiones con tamaño de cubierta 8 (codificado), pines con calibre 24 AWG y contactos tipo enchufe con engarce hexagonal y pines con cola de soldadura para placas de circuito impreso (PCB). Esta línea se adapta a una variedad de conectores, incluidos los conectores ARINC 600, 404, conectores miniatura D-sub y los conectores MIL-DTL-38999; además, se diseñó para su uso en aplicaciones de alta velocidad, como Gigabit Ethernet, IEEE 802.3Z y canal de fibra según norma X3T11.
Fácil de usar
- Se utiliza una herramienta estándar de inserción/extracción.
- Las cubiertas vienen codificadas para una correcta orientación en los bloques de inserción del conector.
- El diseño dieléctrico de una sola pieza simplifica la terminación y mejora la confiabilidad.
Práctico
- Capacidad de adaptación a una variedad de conectores.
- Se adapta a insertos de conectores codificados para diferentes conectores, por ejemplo: ARINC 404 y 600, conectores rectangulares de uso general, conectores tipo MIL-DTL-38999, BACC65/EPXB e interconexiones personalizadas.
- Versiones de cable con liberación/extracción posterior y versiones para PCB con liberación/extracción frontal.
Alto rendimiento
- Cumple con los límites de desgasificación que establece la norma ASTM E595 para materiales de naves espaciales.
- Sistema de contacto multiseñal diseñado para brindar conectividad Gigabit Ethernet, IEEE 802.3Z y de canal de fibra óptica X3T11.2.
Familia de conectores con contactos quadrax
- Conectores ARINC
- Conectores rectangulares
- Conectores miniatura D-sub
- Conectores circulares personalizados para la especificación MIL-DTL-38999, serie III
- Conectores de la serie DEUTSCH 983
- Insertos con contactos quadrax para conectores DEUTSCH DMC-M
- Cables para transmisión de datos de alta velocidad Quadlite
- Cables de cobre para conectividad Ethernet de alta velocidad




Contactos quadrax
Insertos dieléctricos de una sola pieza para un fácil montaje y el menor costo de aplicación
La familia completa de contactos quadrax con terminación de engarce que ofrece TE es la solución de alta velocidad de referencia para aplicaciones en entornos hostiles, como aeroelectrónica comercial, comunicaciones de grado militar y entretenimiento a bordo. El sistema de contacto multiseñal consta de dos pares diferenciales para una impendencia emparejada. Además, este sistema se puede adaptar a una amplia variedad de conectores para satisfacer las necesidades de su aplicación.