Conectores sin herramientas diseñados para una instalación fácil y rápida
Los conectores LIGHT-N-LOK de TE Connectivity son conectores de cable a cable que se instalan sin herramientas y son ideales para la desconexión de ballastras y otras aplicaciones de iluminación. El diseño compacto y la fácil instalación en campo son dos de las principales ventajas de los conectores LIGHT-N-LOK. La función de contacto poke-in hace posible una instalación rápida y fácil, además el diseño compacto de estos conectores los convierte en una solución perfecta para aplicaciones con poco espacio. La serie de conectores LIGHT-N-LOK cuenta con una versión estándar que es compatible con calibres de cable de 22 AWG a 18 AWG (0.33 mm2 - 0.75 mm2) y una versión modular con dispositivo de sujeción que es compatible con calibres de cable de 22 AWG a 16 AWG (0.33 mm2 - 1.0 mm2).
Características del producto
Conectores LIGHT-N-LOK
- Instalación fácil, rápida y sin herramientas, con función de contacto Poke-in
- Ahorre espacio con un diseño compacto
- Compatibilidad con la prueba de sobrecarga anormal de la conexión directa (UL2459)
- Las configuraciones de color permiten una fácil identificación
- La tecnología modular permite flexibilidad en el diseño (versión modular)
Portafolio de conectores LIGHT-N-LOK
Conectores modulares con sujetador LIGHT-N-LOK
-
Explora productos
Estos conectores de cable a cable con dispositivo de sujeción están codificados por color (negro, naranja, rojo y blanco) y tienen un diseño modular para facilitar la identificación y el ensamble. Con la función poke-in sin herramientas se logra una instalación rápida y fácil, además el diseño compacto hace posible una solución donde el espacio es reducido. Se encuentra disponible en 2 y 3 posiciones.
Conectores LIGHT-N-LOK estándar
-
Explora productos
Estos conectores de cable a cable de 2 posiciones para desconexión de ballastras constituyen una solución que ahorra espacio para aplicaciones de iluminación interior ya que conectan la corriente a la lámpara. Este conector de baja altura está diseñado para una instalación fácil y sin herramientas y elimina el acoplamiento incorrecto a través de su función de enchavetado. La tecnología poke-in facilita la reparación y se respalda con superficies de contacto dobles y con un tapón de metal para mayor confiabilidad. Los contactos están fijos en la carcasa y cuentan con una barra de bloqueo adicional para mayor retención.
Conectores de conexión durante el funcionamiento LIGHT-N-LOK
-
Explora productos
Estos conectores para desconexión de ballastras proporcionan alimentación directa entre la fuente de suministro y el dispositivo de iluminación y están disponibles en 2 y 3 posiciones que son compatibles con alambre sólido de 18 AWG (0.75 mm2). Es una desconexión de lámpara de alimentación con capacidad de conexión durante el funcionamiento para dispositivos de iluminación LED en interiores y exteriores. Este conector LIGHT-N-LOK está disponible en colores blanco y naranja y su tecnología poke-in hace posible una instalación fácil y rápida. El conector de 3 posiciones está especialmente diseñado para dispositivos de iluminación regulables.