Sistemas de alumbrado público LED

Alumbrado público de última generación

Desde la invención en el siglo XIX de la vela de Yablochkov, la primera farola incandescente, la iluminación de carreteras no ha visto avances como los observados en la última década. Reemplazar la iluminación incandescente se ha convertido en una prioridad importante en las ciudades de todo el mundo a medida que los costos de electricidad han aumentado.

Dado que gran parte del mundo está utilizando lámparas diseñadas según los estándares ANSI C136, la compatibilidad con versiones anteriores es importante al actualizarlas. Sin embargo, la arquitectura de doble nodo Zhaga/D4i está diseñada para convertirse en el pilar de la infraestructura de una ciudad inteligente. Nuestros productos LUMAWISE Endurance pueden ser la clave para implementar una solución híbrida.

ANSI C136.10

Fotocontroles no regulables de 3 polos

Hace aproximadamente una década, la mayoría de las lámparas eran incandescentes con fotocélulas para apagarlas durante las horas del día. El estándar ANSI C136.10 para equipos de iluminación de carreteras y áreas proporcionó una plataforma común para la intercambiabilidad de fotocontroles y receptáculos basados en voltaje de línea de CA con conexiones de 3 polos. En América del Norte, el mercado de iluminación de carreteras y áreas desarrolló ANSI C136.10 como la interfaz estándar, mientras que se convirtió en el estándar de facto en gran parte del mundo.

CAD de ANSI C136.10, no regulables, fotocontroles de 3 polos

(1) dispositivo de control: certificado ANSI C136.10; (2) fotodiodo; (3) voltaje conmutado al controlador LED; (4) unidad de fuente de alimentación (PSU); (5) interfaz ANSI C136.10; (6) controlador LED; (7) módulo de diodo emisor de luz (LED).

ANSI C136.41

Fotocontroles regulables

A medida que los costos de energía han aumentado y la tecnología LED se ha vuelto más frecuente, ANSI C136.41 se desarrolló para definir dispositivos y receptáculos para aumentar la eficiencia de las luminarias de carretera. Creado para ser compatible con los sistemas de iluminación existentes, este estándar mantiene la conexión de voltaje de línea de 3 polos y agrega contactos para la salida de señal. Esta interfaz permite el control de regulación digital o analógico mediante un fotodiodo o sensor de movimiento.

 

La arquitectura está diseñada para que la energía de la red se enrute al fotocontrol ANSI C136.41 y cambiará esa alimentación al controlador LED. Una unidad de fuente de alimentación interna (PSU) convierte esa energía de la red en un voltaje lógico para alimentar los controles. A menudo, en América del Norte, la señal de regulación es analógica (0-10 V), que se percibe como económica y confiable. La conexión en red de las farolas se logra a través de una variedad de protocolos inalámbricos.

 

El estándar ANSI C136.41 no proporciona muchos detalles sobre cómo incluir entradas de sensores en las luminarias. La amplia variedad de opciones de configuración de cableado hace que sea difícil optimizar los componentes. Además, la salida de control analógico de 0-10 V limita el dispositivo de iluminación a una sola entrada. Sin embargo, hay un esfuerzo considerable para incluir el protocolo D4i, basado en DALI-2, en futuras actualizaciones estándar para abordar esto.

CAD de ANSI C136.41, fotocontroles regulables

(1) dispositivo de control: certificado ANSI C136.10; (2) fotodiodo; (3) comunicación inalámbrica a la nube; (4) voltaje de línea conmutado al controlador LED; (5) unidad de fuente de alimentación (PSU); (6) interfaz ANSI C136.10; (7) señal de regulación: analógica o digital; (8) controlador LED; (9) módulo de diodo emisor de luz (LED).

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 16:39
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 16:39
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    La creciente importancia de la arquitectura de dos nodos en el alumbrado público
    La creciente importancia de la arquitectura de dos nodos en el alumbrado público

    Zhaga Book 18

    Arquitectura de doble nodo

    En 2010, se formó Zhaga, un consorcio mundial de la industria de la iluminación, para estandarizar las interfaces de los componentes LED en las luminarias. Recientemente, su misión se ha ampliado para incluir la interoperabilidad de los componentes. En asociación con The DALI Alliance, han desarrollado el protocolo D4i y el programa de certificación para accesorios de iluminación listos para el Internet de las cosas. El estándar Zhaga Book 18 fue diseñado específicamente para iluminación LED y difiere del ANSI C136.41 en que la fuente de alimentación se incorpora a la luminaria en lugar del fotocontrol, ya sea como parte del controlador LED o por separado. Esto simplifica el cableado de los nodos de control del dispositivo de iluminación y permite una arquitectura de doble nodo.

     

    La arquitectura de doble nodo incorpora un nodo orientado hacia arriba, para albergar una fotocélula o nodo de comunicación, y un segundo nodo para movimiento u otros tipos de sensores para los que es apropiado un ángulo de visión hacia abajo. El bus de comunicación está diseñado específicamente para el protocolo D4i. Los nodos del sensor en sí son más pequeños y más fáciles de sellar contra la entrada de polvo y precipitación. Con una nueva generación de controladores intercambiables, Zhaga amplía las capacidades de los accesorios de iluminación exterior para actuar como una plataforma para sensores y dispositivos de comunicación. En el futuro, esperamos ver sensores para el conteo de vehículos o peatones, informes de tráfico, detección de contaminación y otros fines.

    CAD de Zhaga Book 18, arquitectura de doble nodo

    (1) dispositivo de control: certificado por Zhaga-D4i; (2) interfaz Zhaga Book 18; (3) energía auxiliar; (4) unidad de fuente de alimentación auxiliar integrada (PSU); (5) controlador LED; (6) módulo de diodo emisor de luz (LED); (7) bus de comunicación D4i; (8) interfaz Zhaga Book 18; (9) dispositivo de control: certificado por Zhaga-D4i.

    Zhaga/ANSI

    Arquitectura híbrida de 2 nodos

    La arquitectura híbrida de 2 nodos aprovecha el dominio de ANSI C136.41 al tiempo que aprovecha la simplicidad y la arquitectura abierta de Zhaga-D4i. En esta configuración, el nodo orientado hacia arriba es un nodo de fotocontrol o comunicación conectado por una interfaz ANSI C136.41 de 7 polos que no cambia la alimentación de la red al controlador LED. El nodo orientado hacia abajo es un dispositivo de entrada de sensor, como un sensor de movimiento. Ambos nodos y toda la luminaria están certificados según Zhaga-D4i.

     

    El nodo ANSI C136.41 se puede alimentar desde una fuente de alimentación auxiliar, interna o externa al controlador, o al bus DALI. El diseño del dispositivo de iluminación resultante ha simplificado el cableado y la arquitectura y crea infraestructura para facilitar las ciudades inteligentes con los sensores Zhaga Book 18 y el protocolo de comunicaciones digitales.

    CAD de la arquitectura híbrida de 2 nodos Zhaga/ANSI

    (1) dispositivo de control: certificado por Zhaga-D4i; (2) fotodiodo; (3) comunicación inalámbrica a la nube; (4) fuente de alimentación de la red: no conmutada; (5) interfaz ANSI C136.41; (6) energía auxiliar; (7) unidad de fuente de alimentación auxiliar integrada (PSU); (8) controlador LED; (9) módulo de diodo emisor de luz (LED); (10) bus de comunicación D4i; (11) interfaz Zhaga Book 18; (12) dispositivo de control: certificado por Zhaga-D4i.

    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 32:35
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 32:35
     
    1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • en (Main), selected
      ¿Qué sigue en términos de estándares de alumbrado público?

      Jonathan Catchpole de TE y un representante del Consorcio Zhaga debaten sobre el futuro del alumbrado público, incluidas las tendencias del mercado y la evolución de Book 18.

      ¿Qué sigue en términos de estándares de alumbrado público?

      Jonathan Catchpole de TE y un representante del Consorcio Zhaga debaten sobre el futuro del alumbrado público, incluidas las tendencias del mercado y la evolución de Book 18.

      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 18:12
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 18:12
       
      1x
        • Chapters
        • descriptions off, selected
        • subtitles off, selected
        • en (Main), selected
        Innovación avanzada en los nodos de control de alumbrado público

        El ingeniero de TE Alex King y el arquitecto de sistemas Jonathan Catchpole explican cómo nuestra base mejorada Lumawise Endurance N puede ayudarlo a llevar su nodo de control de alumbrado público al mercado de manera más rápida, confiable y con menos recursos de ingeniería.

        Innovación avanzada en los nodos de control de alumbrado público

        El ingeniero de TE Alex King y el arquitecto de sistemas Jonathan Catchpole explican cómo nuestra base mejorada Lumawise Endurance N puede ayudarlo a llevar su nodo de control de alumbrado público al mercado de manera más rápida, confiable y con menos recursos de ingeniería.

        CAD de receptáculo Endurance N

        Receptáculo Endurance N: (1) voltaje de línea de la red; (2) neutro; (3) voltaje conmutado al controlador LED; (4) DA- (Tierra); (5) DA+; (6) entrada de señal lógica (LSI); (7) unidad de alimentación auxiliar (24Vdc); (LED) módulo LED; (LD) controlador LED.

        Soluciones LUMAWISE Endurance N

        Los componentes Endurance N que cumplen con NEMA/ANSI C136 proporcionan una interfaz sólida que admite sistemas de control de regulación analógica o D4i de 0-10 VCC. Ya sea diseñando una luminaria de nodo único ANSI C136 o un sistema híbrido de 2 nodos, TE tiene una solución de producto. Los receptáculos regulables para conexiones de 5/7 polos pueden ser fijos o giratorios para una alineación perfecta de la fotocélula. Además, han desarrollado un receptáculo giratorio que no requiere herramientas.

         

        Una base Endurance N estándar incluye la interfaz C136 con contactos adicionales para controlar el controlador LED o una PSU auxiliar. La base mejorada incluye una PSU incorporada. El diseño precertificado rentable presenta un diseño que ha sido sometido a análisis térmico y pruebas de vibración. Las cubiertas de los dispositivos de control están disponibles en gris humo claro o transparente y en una variedad de tamaños.

        Componentes LUMAWISE Endurance N que cumplen con NEMA/ANSI C136

        Componentes LUMAWISE Endurance S/S2

        Desarrollados como soluciones para el ecosistema de la ciudad inteligente, los productos Endurance S y S2 son soluciones listas para sensores para el futuro de la iluminación de carreteras y áreas. Los conectores Zhaga Book 18 de TE Connectivity permiten luminarias que cumplen con Zhaga-D4i controladas por DALI.

         

        Como elemento clave para el futuro de las ciudades inteligentes, estos componentes están diseñados para adaptarse a la nueva tecnología de sensores a medida que se desarrolla. Mientras tanto, las combinaciones de receptáculo, base y cúpula con clasificación IP66 proporcionan una interfaz eléctrica sellada para soportar entornos hostiles y la exposición constante a los rayos UV. La línea de productos Endurance S2 permite la conexión en cadena de ambos nodos sin necesidad de componentes de conector adicionales. Esto elimina piezas y ahorra tiempo, reduciendo el costo total de la luminaria.

        Componentes LUMAWISE Endurance S/S2

        Autores

        • Jonathan Catchpole, arquitecto de sistemas principal
        • Scott Hamilton, Sr. Gerente, Gestión de Productos
        • Alexander Hunt III, Gerente de Productos