Los sensores de movimiento responden a las necesidades de hoy y a los avances del futuro

El sensor de movimiento programable LUMAWISE de TE Connectivity está diseñado para el alumbrado público. Al atenuar la luz de una lámpara, el sensor hace posible ahorrar energía a la vez que al detectar el movimiento, la lámpara se enciende por razones de seguridad. El sensor se adaptará al ecosistema del nuevo estándar en ciudades inteligentes Zhaga-D4i. Funciona como un dispositivo de control independiente o en combinación con la fotocélula Zhaga-D4i o el nodo de comunicación para obtener mayores niveles de control.

Descripción general de Lumawise

Encontrar soluciones excelentes

Zhaga D4i

Características y ventajas

  • Zona de detección rectangular de 30 x 6 m (a 5 m)
  • Probado en postes de 5 m a 8 m de altura: detecta peatones, corredores y ciclistas
  • Interfaz Zhaga Book 18 (conexión de 4 posiciones) Dispositivo Zhaga-D4i tipo B, con controlador de aplicación
  • Entrada DALI insensible a la polaridad
  • IP66, IP68 e IK07
  • Rango de temperatura de funcionamiento de -40 °C a 65 °C 
  • Rango de temperatura de detección funcional de -40 °C a 32 °C
  • Interoperabilidad a partir del logotipo y la certificación de Zhaga-D4i
  • Al detectar movimiento, se prenderá una luz tenue, lo que ahorrará energía y brindará seguridad
  • Diseño compacto acorde con la estética de las lámparas modernas
  • Un electricista puede realizar con facilidad la conexión de la lámpara por debajo y con una sola mano
  • Primera solución de arquitectura de dos nodos 
  • El sensor de movimiento LUMAWISE funcionará como un dispositivo independiente o con una fotocélula Zhaga-D4i

Productos destacados

Sensor de movimiento programable LUMAWISE

El sensor de movimiento programable LUMAWISE está diseñado para el alumbrado público. Al atenuar la luz de una lámpara, el sensor hace posible ahorrar energía a la vez que al detectar el movimiento, la lámpara se enciende por razones de seguridad.

Sensor de movimiento LUMAWISE

El sensor de movimiento LUMAWISE está diseñado para el alumbrado público. Hace posible ahorrar energía al atenuar, o incluso apagar, la luz de una lámpara a la vez que la enciende cuando detecta movimiento por razones de seguridad.

 

Cubierta del sensor de movimiento LUMAWISE

Las cubiertas del sensor de movimiento LUMAWISE están disponibles para la zona de detección autodefinida

Aplicaciones destacadas