Conector sellado de bajo consumo para iluminación LED

Los conectores SlimSeal son soluciones confiables de cable a cable y de cable a PCB diseñadas para un rendimiento eléctrico y mecánico robusto en la iluminación de estado sólido. Con grado de protección IP67, estos conectores son ideales para aplicaciones de iluminación en exteriores y entornos difíciles, ya que son una solución sellada de bajo consumo. La línea de conectores SlimSeal consta de las series estándar y miniatura, que ofrecen una gama completa de conectores duraderos para utilizar en interiores y exteriores. Diseñados para tolerar condiciones difíciles, los conectores SlimSeal garantizan estabilidad y confiabilidad en entornos rigurosos.

SlimSeal Connector Standard Series

Conector SlimSeal serie estándar

Los conectores estándar SlimSeal son de baja altura y de una fila diseñados para aplicaciones de iluminación LED en interiores y exteriores. Estos conectores son soluciones selladas de baja potencia para conexiones de cable a cable de suspensión libre y conexiones eléctricas y mecánicas de cable a PCB robustas y estables que se utilizan en la iluminación de estado sólido.

Características del producto

Conoce los productos

 

Posiciones 1, 2, 3 y 4 Temperatura de funcionamiento: °C
-40 °C a 105 °C
Voltaje de funcionamiento 400 V de CA o 400 V de CC Grado de protección IP67
Corriente de operación  5 A (18-20 AWG) y 3.5 A (22-24 AWG) Durabilidad 30 ciclos de acoplamiento
Normativa UL 1977, CSA C22.2 n.º 182.3
Voltaje de resistencia dieléctrica 1800 V de CA
Herramientas  Herramienta manual de acción recta SDE Configuraciones De cable a cable, de cable a PCB y de suspensión libre
SlimSeal Connector Miniature Series

Conectores SlimSeal serie miniatura

Conoce el conector SlimSeal miniatura con grado de protección IP67 que puede tolerar entornos difíciles, lo que lo hace ideal para aplicaciones de iluminación en exteriores y de mucha humedad. Los conectores SlimSeal serie miniatura cuenta con un pasador con resorte de liberación por presión que garantiza un acoplamiento seguro. Estos conectores viene en tres colores diferentes, lo que permite una fácil identificación y ensamble. Están disponible en 2 y 3 posiciones para calibres de cable de 22 a 18 AWG (0.33 - 0.75 mm2).

Características del producto

Conoce los productos

 

Corriente nominal 5 A (18-20 AWG) y 3 A (22 AWG)
Temperatura de funcionamiento: °C
-40 °C a +105 °C
Voltaje nominal De cable a PCB: 250 V de CA y de cable a cable: 400 V de CA máx. Durabilidad 30 ciclos de acoplamiento
Estándares de las carcasas LCP, UL 94 V-0 Grado de protección IP67
Colores Negro, natural, rojo y blanco Voltaje dieléctrico  De cable a PCB: 1500 V de CA y de cable a cable: 1800 V de CA 
Herramientas Remachadoras manuales de primera calidad CERTI‑CRIMP Configuraciones De cable a PCB, de cable a cable
Página del formulario de contacto
¡Convirtamos las ideas en innovaciones! Comunícate con un experto.