![](/content/dam/te-com/images/industrial/global/product-hero-rendition/ind-lumawise-shorting-caps470-445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Tapas de cortocircuito y abiertas que cumplen con NEMA/ANSI
Las tapas de cortocircuito y abiertas son dispositivos que cierran o abren el circuito eléctrico primario que atraviesa un receptáculo de bloqueo de torsión compatible con ANSI C136.10 en una luminaria exterior. La tapa de cortocircuito proporciona un circuito cerrado cuando no se instala un control fotográfico, manteniendo las luces continuamente encendidas por seguridad. La tapa abierta desconecta el servicio cuando ya no se necesita iluminación. Nuestra serie LUMAWISE ALR compatible con ANSI y la familia de productos Endurance N proporcionan un método seguro, conveniente y económico para cerrar o abrir la ruta del circuito primario a través de un receptáculo compatible con NEMA. Estos dispositivos están listados por UL, son duraderos y resistentes a la intemperie, totalmente adecuados para un entorno al aire libre los 365 días del año.
Nuestra cartera de tapas de cortocircuito y abiertas consiste en la serie LUMAWISE ALR y la serie LUMAWISE Endurance N. La serie ALR, que fue nuestra primera introducción de tapas en el mercado, cuenta con una clasificación de resistencia a la intemperie IP54 e incluye una opción con un MOV 545 Joule (varistor de óxido metálico) para protección contra las sobretensiones transitorias de la línea. Las series Endurance N y N+ son una introducción más reciente que ofrece beneficios de un diseño de junta y cubierta que proporciona una clasificación de sello IP66 de mayor nivel y una clasificación de impacto IK08. Con solo 30 mm de altura, cuando está acoplada, la tapa Endurance N + es nuestra tapa de perfil más bajo.
Características y ventajas
Tapas de cortocircuito
- Clasificación de corriente: 15 A como máximo
- Clasificación de voltaje: 0 – 480 VCA
- Clasificación de temperatura de funcionamiento: de -40 °C a 120 °C
- Protección opcional contra sobretensiones de línea transitorias
- La forma distintiva de la tapa mejora la distinción visual entre los controles fotográficos y las tapas de cortocircuitos
- Protección de entrada IP66 que reduce el mantenimiento del dispositivo de iluminación exterior y prolonga la vida útil (LUMAWISE Endurance N/N+)
- IK08 resistente a alto impacto (LUMAWISE Endurance N/N+)
Aplicaciones
- Iluminación de calles y carreteras
- Iluminación de áreas al aire libre
- Iluminación de estacionamientos