La industria de la iluminación evoluciona con rapidez y la necesidad de eficiencia en el ensamble es más importante que nunca. Dado que cada vez es mayor la presión sobre el precio de los productos, se necesitan componentes innovadores que garanticen esta eficiencia. Por ello, presentamos el receptáculo de atenuación para alumbrado LUMAWISE Endurance N Poke-In. ¿Qué tiene de especial? Instalación rápida y sencilla, una ventaja que los operadores agradecerán. En este video, encontrarás más información.

Receptáculos con interfaz ANSI/NEMA
Los receptáculos de regulación de luz LUMAWISE Endurance N de TE Connectivity proporcionan una conexión eléctrica y mecánica entre un control de iluminación de red basado en ANSI C136 y una luminaria. Diseñado para la iluminación comercial y de servicios públicos en exteriores, el receptáculo de regulación de luz está disponible con 3 contactos de alimentación (de conformidad con C136.10) y contactos de 2 o 4 señales (de conformidad con C136.41), que permiten la regulación de luz DALI o 0 V a 10 V y otras funcionalidades auxiliares. En aplicaciones donde se desea la rotación del control de iluminación hacia el norte, la línea de receptáculos LUMAWISE Endurance N cuenta con dos soluciones giratorias que hacen posible una rotación de hasta 355 grados.
Receptáculo poke-in LUMAWISE Endurance N

Receptáculo de regulación de luz poke-in LUMAWISE Endurance N para farolas
El receptáculo de regulación de luz poke-in LUMAWISE Endurance N agiliza la fabricación de dispositivos para alumbrado público con un diseño de última generación que elimina la necesidad de cables suspendidos y clemas, simplificando las cadenas de suministro y mejorando la eficiencia. Su montaje ciego interno mejora la protección contra la entrada y elimina las fijaciones externas, mientras que todos los pasos de montaje se completan desde el interior, lo que elimina la necesidad de voltear las luminarias pesadas. Esta solución sostenible reduce el desperdicio mediante la utilización de longitudes de cable óptimas y la evitación de las posiciones 6 y 7 no utilizadas, con cableado directo al controlador que reduce aún más las necesidades de cableado. Preparada para el futuro y eficiente, es una opción más inteligente para las luminarias modernas.
Características del producto
Contactos de alimentación | Contactos de señal | |
Posiciones | 3, 7 | 3, 7 |
Factor de forma | ANSI C136.41 | ANSI C136.41 |
Grado de protección | IP66, IK09 | IP66, IK09 |
Tamaño del calibre del cable |
0.75 mm² - 1.5 mm² (18 - 16 AWG) |
0.5 mm² - 0.75 mm² (20 - 18 AWG) |
Corriente nominal | 12 A máx. | 1.5 A máx. |
Normativa |
EN 61984, BS5972 |
EN 61984, BS5972 |
Voltaje nominal |
480 V de CA/CC | 30 V de CA/CC |
DI del contacto | DALI | DALI |
Diámetro | 64.3 mm | 64.3 mm |
El gerente de productos Alex Hunt III explica por qué los clientes están tan interesados en nuestro receptáculo giratorio de regulación de luz y cómo se resuelven problemas de instalación y se acelera la adopción de luces LED en aplicaciones de alumbrado público que impulsan la eficiencia energética y el ahorro.
Receptáculos de regulación de luz LUMAWISE Endurance N

Receptáculos de regulación de luz LUMAWISE Endurance N
El receptáculo de regulación de luz LUMAWISE Endurance N, que cumple con la norma ANSI C136.41, es ideal para el alumbrado exterior comercial y de servicios públicos. Compatible con los métodos de regulación de luz de 0-10 V de CC y DALI, cuenta con dos o cuatro contactos de regulación de luz junto con tres robustos contactos de alimentación de bloqueo por torsión para un rendimiento confiable. Diseñado para ser compatible con tapas de cortocircuito estándar ANSI, fotoceldas y otros controles conformes con C136, cuenta con un sello de grado de protección IP66 cuando se combina con bases de control Endurance N. Las versiones giratorias proporcionan un posicionamiento de 355 grados para una posición óptima, y los cables con conexión previa garantizan una fácil integración en los dispositivos nuevos o actuales.
Características del producto
Contactos de alimentación | Contactos de regulación de luz | |
Posiciones | 5, 7 a 3 contactos de alimentación | 5 P a 2 contactos de señal y 7 P a 4 contactos de señal |
Corriente nominal | 12 A máx. | 1.5 A máx. |
Voltaje nominal | 480 V de CA/CC | 30 V de CA/CC |
Materiales | aleación de cobre, estaño sobre niquelado | aleación de cobre, oro sobre niquelado |
Reconocido por cUR | UL 773 | UL 773 |
Conforme | ANSI C136.41-2013 | ANSI C136.41-2013 |
Terminal de contacto | Cable trenzado de 14 AWG conforme a UL1015 o UL3321 | Cable trenzado de 14 AWG conforme a UL1015 o UL3321 |
Temperatura de funcionamiento (°C) |
105 ˚C o 150 ˚C |
105 ˚C o 150 ˚C |
Receptáculo giratorio de regulación de luz Endurance N de LUMAWISE

Receptáculo giratorio de regulación de luz Endurance N de LUMAWISE
El receptáculo de regulación de luz giratorio LUMAWISE Endurance N proporciona una conexión eléctrica y mecánica entre una célula de fotocontrol de conformidad con ANSI C136.41-2013 y una luminaria. Ideal para la iluminación comercial y de servicios públicos al aire libre, el receptáculo de regulación de luz de conformidad con ANSI C136.41 está disponible con dos o cuatro contactos de regulación de luz compatibles con métodos de regulación de luz de 0-10 V de CC o interfaz de iluminación direccionable digital (DALI), a la vez que proporciona una conexión de alimentación confiable con tres contactos de bloqueo de torsión resistentes.
Características del producto
Contactos de alimentación | Contactos de regulación de luz | |
Estándar | ANSI C136.41-2013 |
ANSI C136.41-2013 |
Corriente nominal | 15 A máx. | 1.5 A máx. |
Voltaje nominal | 480 V de CA/CC | 30 V de CA/CC |
Posiciones | 5, 7 a 3 contactos de alimentación | 5 P a 2 contactos de señal y 7 P a 4 contactos de señal |
Terminal de contacto | Cable trenzado de 14 AWG conforme a UL1015 o UL3321 | Cable trenzado de 18 AWG conforme a UL1015 o UL3321 |
Materiales | aleación de cobre, estaño sobre niquelado | aleación de cobre, oro sobre niquelado |
Reconocido por cUR | UL 773 | UL 773 |
Cubiertas LUMAWISE Endurance N+

Cubiertas LUMAWISE Endurance N+
Los accesorios de control de iluminación de red LUMAWISE Endurance N+ incluyen un ensamble de base de conformidad con ANSI C136 con un empaque sellado integral. Estas nuevas tapas incluyen una variedad de dos tamaños, de 58.6 mm y 117.0 mm en gris claro, gris humo y transparente. El ensamble de la base con tapa posee un gabinete de control con clasificación IP66 que brinda protección contra entornos difíciles al aire libre, como la lluvia, la nieve y la niebla salina. Las cubiertas cierran el alojamiento.
Características del producto
- De conformidad con ANSI C136.10/C136.41
- Logra confiabilidad a largo plazo utilizando la interfaz de alimentación y señal de TE Connectivity
- Las tapas translúcidas hacen posible la transmisión de la luz del día al dispositivo de detección de luz
- Consiga protección contra el polvo y las salpicaduras de chorros intensos con una solución con clasificación IP66
- Cumple con la clasificación de inflamabilidad con una tapa con clasificación UL 94 5-VA
- • La incorporación de una ventilación en el ensamble de la base permite una mayor vida útil de los componentes electrónicos dentro de la carcasa