Diseño sólido y calidad

La serie Z-PACK de 2 mm HM de TE Connectivity es un sistema de conexión de backplane de alta densidad estándar de la industria, que cuenta con una gama completa de productos a un precio competitivo para muchas industrias.

El sistema de conectores Z-PACK de 2 mm HM de TE Connectivity se diseñó para satisfacer las necesidades actuales y futuras de las aplicaciones de telecomunicaciones, informáticas e instrumentación, proporcionando excelentes características eléctricas y mecánicas a un precio económico. 

Como la miniaturización es una tendencia general en muchas industrias, este nuevo conector HM de 2 mm con contactos en forma de aguja puede ofrecer flexibilidad al cliente para usar PCB más delgadas en diseños más rentables.

Características del producto

  • Cumple con múltiples estándares de la industria
  • Montaje fiable en PCB con tecnología de ajuste a presión
  • Ofrece flexibilidad en el diseño del sistema
  • Puede soportar velocidades de datos de 3 Gb/s
  • Prueba de desajuste con claves de codificación
  • Configuraciones personalizadas disponibles
  1. Conectores Z-PACK Hard Metric (HM) con contactos en forma de aguja (EON)

En este video, Ryan Chen, gerente de productos, hablará acerca de las preguntas más frecuentes sobre los conectores Z-PACK Hard Metric (HM) de 2 mm con contactos en forma de aguja (EON).

Aplicaciones

  • Automatización y control industrial
  • Telecomunicación
  • Prueba y medición
  • Dispositivos de imágenes médicas
  • Protección del relevador del sistema de alimentación​
  • Sistemas ferroviarios de alta velocidad