Soluciones para placas de bus común de alta velocidad Z-PACK

Nuestra cartera de productos Z-PACK le proporciona una solución de placa de bus común que se adapta a sus necesidades. Si está buscando un conector pequeño, nuestros conectores Z-PACK Slim UHD le proporcionarán la flexibilidad en su diseño al liberar espacio en la PCB. Para un producto que lo ayudará a reducir la impedancia característica del sistema, nuestra solución de conector Z-PACK TinMan ofrece una reducción de la impedancia a 85 ohm para una configuración de par diferencial y un diseño de contacto redundante en cada contacto de señal.