![](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/product-hero-rendition/zpack-tinman-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Soluciones para placas de bus común de alta velocidad Z-PACK
Nuestra cartera de productos Z-PACK le proporciona una solución de placa de bus común que se adapta a sus necesidades. Si está buscando un conector pequeño, nuestros conectores Z-PACK Slim UHD le proporcionarán la flexibilidad en su diseño al liberar espacio en la PCB. Para un producto que lo ayudará a reducir la impedancia característica del sistema, nuestra solución de conector Z-PACK TinMan ofrece una reducción de la impedancia a 85 ohm para una configuración de par diferencial y un diseño de contacto redundante en cada contacto de señal.
![Comparaciones de velocidad de datos para conectores de placa de bus común Z-PACK](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/data-rates-chart-z-pack.jpg)
Comparaciones de velocidad de datos para conectores de placa de bus común Z-PACK