![](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/product-hero-rendition/pgp-mini-pci-express.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Diseño que ofrece resistencia y estabilidad
Nuestros enchufes para tarjetas express mini y tarjetas display mini de TE abordan los requisitos de interconexión para las tarjetas de expansión. La cartera de productos consta de enchufes de montaje en superficie de ángulo recto con 52 contactos (para mini tarjeta exprés) o 76 contactos (para mini tarjeta de visualización). Los sujetadores están disponibles para alturas seleccionadas. El diseño cumple con el estándar de la industria PCI-SIG para la transmisión de datos de alta velocidad.
Características del producto
Conectores Mini PCI Express y Mini SATA
- Los enchufes para minitarjetas Express están disponibles en alturas desde 10.6 mm hasta 9.9 mm
- Puede soportar pruebas de choque mecánico de 50 G
- El método de fabricación por contacto crea un contacto con una fuerza normal más estable que otros métodos
- Los conectores cumplen con el estándar de la industria PCI-SIG
Aplicaciones selectas
Conectores Mini PCI Express y Mini SATA
- Computadora portátil
- Computadora de escritorio
- Dispositivos móviles
- Equipos de comunicación inalámbrica
52
Número de contactos para la mini tarjeta express
76
Número de contactos para la mini tarjeta display
Las tarjetas se agregan en placas en plataformas de servidor, escritorio, dispositivos de consumo y computadoras portátiles. La cartera de productos consta de enchufes de montaje en superficie de ángulo recto con 52 contactos (para mini tarjeta exprés) o 76 contactos (para mini tarjeta de visualización). Los sujetadores están disponibles para alturas seleccionadas. El diseño cumple con el estándar de la industria PCI-SIG para la transmisión de datos de alta velocidad.
Preguntas frecuentes
P: ¿Los conectores para mini tarjeta express reemplazarán a los conectores mini PCI existentes?
R: La tendencia será avanzar hacia la mini tarjeta express, pero el modelo mini PCI todavía se usará durante algún tiempo.
P: ¿Se requiere un sujetador cuando se utiliza este conector?
R: TE ofrece sujetadores para los conectores de 4 mm y 7 mm, pero muchos clientes fabrican sus propios separadores.
![Tarjeta Mini PCI Express](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/mini-pci-express-card-300x250.jpg)
![Tarjeta Mini PCI Express completamente insertada](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/mini-pci-fully-inserted-300x250.jpg)