Conectores de señal resistentes y confiables
TE presenta su serie de conectores de señal de espacio de 2,0 mm GRACE INERTIA de última generación. Esta serie se ofrece en opciones de conector de desplazamiento de engarce y aislamiento (IDC) con características y materiales avanzados. Al utilizar la tecnología IDC, la familia de conectores de señal de 2,0 mm GRACE INERTIA puede ayudar a lograr una mayor eficiencia y ahorro de costos de montaje. Los conectores miniaturizados SGI ofrecen de 2 a 10 posiciones en una configuración de una sola fila y una potencia nominal de hasta 3 amperios y 50 voltios de CA. Estos conectores de diseño confiable y resistente son adecuados para algunos de los entornos más hostiles y pequeños, incluidos los electrodomésticos, la automotriz y las aplicaciones de iluminación.
Características del producto
- Garantía de posición del terminal (TPA) opcional
- El mecanismo de bloqueo por inercia proporciona una confiabilidad de acoplamiento ideal, evita los desajustes y elimina la necesidad de complicados procesos de inspección.
- La función antienganche evita que los cables se enganchen en el sujetador y ayuda a prevenir que el sujetador se dañe
- Implementación de la tecnología IDC que permite una terminación masiva para proporcionar una mayor eficiencia de montaje automático y ofrece funciones de alivio de presión y certificaciones VDE
- Cabezales recubiertos en orificio pasante (T/H), en montaje en superficie vertical y de ángulo recto (SMT, RA SMT) disponibles
2.00
Espacio en la línea central en mm
3
amperios
2-10
posiciones disponibles