Eliminación de los errores asociados a los falsos contactos y los retrocesos
La nueva generación de conectores GRACE INERTIA de TE con paso de 2.5 mm, GRACE INERTIA 2.5, presenta conceptos de diseño avanzado que permiten lograr una conexión más estable, fiable y duradera. El mecanismo de bloqueo inercial ayuda a evitar los productos defectuosos causados por falsos acoplamientos y desconexiones involuntarias en condiciones de movimiento o transporte La tecnología TPA (Terminal Position Assurance, aseguramiento de la posición del terminal) ayuda a garantizar que los contactos estén correctamente asentados en la carcasa y proporciona una medida adicional de protección contra el retroceso del contacto. Por su parte, la nueva estructura de diseño también reduce la fuerza de inserción de contacto hasta en un 59 % durante la operación de montaje.
Características del producto
- Mecanismo de bloqueo inercial que impide que los conectores se desconecten en condiciones de movimiento o transporte
- Mecanismo de bloqueo que también evita productos defectuosos por causa de falsos acoplamientos
- 4 métodos de llave y colores
- Diseño de contacto de doble viga que proporciona un mejor contacto y durabilidad
- Diseño ergonómico que permite un fácil montaje
- Contacto único que facilita la gestión de la cadena de proveedores
- Clasificación máxima de 3 A, 50 V de CA/V de CC
- Cumplimiento del requisito de resistencia al calor GWT, según la quinta ed. de la norma IEC 60335-1 (750 °C, sin llama) y de la norma UL 94 V-0 sobre inflamabilidad
Nueva oferta de productos
-
Cabezales GRACE INERTIA 2.5 con cinta en empaque tipo munición
TE ahora ofrece cabezales GRACE INERTIA 2.5 con cinta en empaque tipo munición. Esta familia de productos GRACE INERTIA 2.5 con contactos en la línea central de 2,5 milímetros se utiliza ampliamente para conexiones de cable a placa que ofrecen un mecanismo de bloqueo inercial. Los cabezales verticales de fila única con entre 2 y 6 posiciones no solo se ofrecen en varios colores, sino que ahora vienen con cinta en empaque tipo munición. Esta característica satisface una creciente necesidad en los procesos de ensamblaje de placas de los fabricantes de alto volumen.