Menos errores de montaje, mejores conexiones
Los conectores GRACE INERTIA con inclinación longitudinal de 3,3 mm (GI 3.3) representan una solución óptima para ayudar a eliminar el error humano durante la operación de montaje. Los conectores GRACE INERTIA están equipados con un mecanismo de bloqueo inercial que desempeña una doble función: por un lado, completa el circuito y, por el otro, "bloquea" el conector; esta característica ayuda a proporcionar una confiabilidad de acoplamiento ideal, así como la prevención de desajustes. El uso de un dispositivo opcional con tecnología TPA (Terminal Position Assurance, aseguramiento de la posición del terminal) ayuda a garantizar que los contactos estén bien insertados en la carcasa y no retrocedan. La disposición del cabezal ubica a la placa de circuito impreso (PCB) a una altura de contacto de 8 mm, lo que evita que el recubrimiento de uretano fluya hacia la carcasa. Todas estas características resultan particularmente ventajosas en determinadas aplicaciones, por ejemplo, los lavarropas.
Características del producto
- Diseño que garantiza una inserción adecuada para evitar la deformación del pin de cabecera
- Mecanismo de bloqueo inercial que ayuda a evitar las desconexiones involuntarias
- Contactos sin lanza que evitan el desrebabado o el enredo
- 4 métodos de llave y colores
- Diseño de contacto de doble viga que proporciona un mejor contacto y durabilidad
- Diseño ergonómico que permite un fácil montaje
- Clasificación máxima de 4 A, 250 V de CA/V de CC