Conectores GRACE INERTIA 6.0
TE ahora ofrece conectores GRACE INERTIA con contactos en la línea central de 6,0 mm para soluciones de conectividad cable a placa de hasta 10 A. Acoplamiento a prueba de errores y enganche de alta resistencia y preciso para aplicaciones de conexión de potencia media. La ventaja clave de los conectores GRACE INERTIA es que están equipados con un mecanismo de bloqueo inercial en la carcasa del conector, diseñada para evitar los productos defectuosos causados por falsos acoplamientos de los conectores. Cuando el cabezal inserta el conector de carcasa, el pasador con resorte que se encuentra en el conector de esta hace contacto inicial con el cabezal. A medida que la inserción continúa y se supera la resistencia de enganche inicial de la carcasa, el mecanismo de bloqueo inercial junta ambas carcasas; de este modo, las carcasas y los contactos se acoplan por completo, lo que resulta evidente mediante un sonido de clic.
Características del producto
- Inclinación longitudinal compacta que reduce el tamaño total del conector, lo que ahorra un valioso espacio en la placa de circuito
- Protección de acoplamiento que evita el contacto entre los contactos de receptáculos y los contactos del cabezal antes del correcto acoplamiento
- Diseño de bloqueo inercial que evita que se produzcan falsos acoplamiento
- Mecanismo de bloqueo inercial que ayuda a eliminar los desacoplamientos
6.00
Espacio en la línea central en mm
10
amperios
2&3
posiciones disponibles