Entregar energía a la placa
Los conectores de codificación de alimentación AMP de 5 mm proporcionan conexiones de cable a placa (WTB) que consisten en carcasas de enchufe para conjuntos de cabezal de PCB compactos y de cable con una altura acoplada de 20.7 mm y placas de bloqueo dobles como dispositivos de asistencia de posición de terminal (TPA). Los conectores de codificación de alimentación se basan en un paso de línea central de 5 mm [0.197] y están clasificados para 300 VCA hasta 10 A. El conector está diseñado para liberar burbujas creadas por el proceso de encapsulado (recubrimiento de placa de circuito impreso). Cuatro tipos diferentes de mecanismos de codificación física para cada uno de los cuatro colores aumentan la eficiencia del ensamblaje cuando no se pueden ver los conectores. Esta combinación de codificación por color y codificación física ayuda a evitar el acoplamiento erróneo.
Características del producto
- Paso de línea central de 5 mm
- WTB con cabezal de PCB
- Cuatro colores: natural, amarillo, azul y rojo
- Cuatro mecanismos físicos de codificación; uno para cada color
- El sonido audible y el TPA proporcionan una carga completa de contactos
- Disponible en 2, 3, 4, 6 posiciones para una sola fila y 4, 6 posiciones para doble fila
- Palancas de bloqueo rodeadas de paredes, protege palancas y evita el enredo de cables
- Mayor altura de acoplamiento y conector
- Reconocido por UL y certificado por CSA
- Material de cable incandescente
- Acepta tamaños de cable de 16 a 26 AWG [de 1.419 a 0.121 mm²]
- Contactos sin lanza
- La figura de diseño en forma de R facilita las condiciones de trabajo
- Inserciones de contacto más sencillas basadas en un sonido de clic claro
- Control de nivel de stock más sencillo con números de pieza reducidos
5 mm
Contacto en la línea central
-30 °C
Rango mínimo de temperatura de funcionamiento
105 °C
Rango máximo de temperatura de funcionamiento
Los conectores de codificación de alimentación de 5.0 mm son para circuitos de alimentación de electrodomésticos, especialmente dirigidos a aparatos de gas.
- Conectores de alimentación codificada de 5.0 mm (cable a placa),
- Catálogo
Aplicaciones adicionales
- Aparatos de gas
- Módulos de ventilador
- Fuentes de alimentación