Sistema de conectores IDC de baja altura de 0.8 mm

Para satisfacer la necesidad de la industria de conectores de cable a PCB con distancia corta entre pines y con un práctico remachado de contacto por desplazamiento del aislante, los conectores IDC de baja altura de 0.8 mm se pueden utilizar en aplicaciones con limitaciones de espacio en las que es necesario enrutar la señal o la baja potencia a través de un dispositivo.

0.8mm

Un diseño de baja altura que ahorra espacio

IDC

Práctico remachado del cable por contacto de desplazamiento del aislante

Rapidez

Precios competitivos y entrega rápida

Características del producto

  • Compacta distancia entre pines de 0.8 mm
  • Práctico remachado IDC del cable
  • Corriente nominal: 1 A
  • Plástico resistente a altas temperaturas
  • UL94V-0
  • Opciones de chapado en oro disponibles

Aplicaciones

  • Internet de las cosas (IoT): sistemas de seguridad, electrodomésticos pequeños, medidores inteligentes, máquinas expendedoras
  • Comunicaciones de datos: servidores, conmutadores, módems
  • Electrónica de consumo
  • Industria automotriz: unidades de control, sistemas de infoentretenimiento
  • Medicina: monitores para pacientes
  • Automatización industrial