Una varias conexiones de PCB usando un bloque
Los cabezales de placa de circuito impreso (PCB) son productos fáciles de usar que le permiten unir múltiples conexiones a una PCB utilizando un bloque. Los cabezales de PCB también se denominan pines y se montan comúnmente en la superficie o a través de orificios montados y soldados en la placa. El otro lado del encabezado permite las conexiones. Los pines se pueden revestir con una cubierta de plástico, lo que hace que la unidad sea más segura y evita que los pines se tuerzan. Los receptáculos de PCB son una forma confiable y económica de conectar componentes con contactos del pin a una PCB. Los contactos internos de un receptáculo de PCB presentan un estilo de múltiples líneas que puede ajustarse a cables de componentes redondos, cuadrados o rectangulares. Nuestra amplia cartera de cabezales y receptáculos de PCB ofrece múltiples tipos de conjuntos de conectores PCB y orientaciones de montaje de PCB. Ofrecemos cabezales y receptáculos de PCB de muchos fabricantes, incluidos AMP, AMPMODU y MICTOR.
Características técnicas y descripción general del producto
Cabezales y receptáculos de PCB
- Tipos de cabezal: desmontado, totalmente recubierto, conjunto de cabezal y eyector, conjunto de cabezal y sistema en contrafase, parcialmente recubierto y totalmente recubierto
- Orientación de montaje de PCB: eje, horizontal, inclinado, ángulo recto, montaje de horquilla y vertical
- Tipo de contacto: hoja, hermafrodita, pin, receptáculo, enchufe y pestaña
- De 1 a 540 posiciones disponibles
- Método de terminación a PCB: montaje en superficie, montaje en superficie - bola de soldadura, orificio pasante - ajuste a presión, orificio pasante - soldadura
- Terminación de conector y contacto a: barra colectora, circuito impreso flexible (FPC), PCB y alambre y cable