![](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/product-hero-rendition/SAS-drive-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Rendimiento de la unidad con conectores SCSI
Este conector es una interconexión de varios carriles diseñada para una transmisión de datos confiable de alta velocidad. Nuestros conectores SAS y Mini-SAS cumplen con los estándares SAS y ofrecen una solución compacta para la informática de alto rendimiento con velocidades de hasta 24 Gbps. Está disponible con receptáculos internos o externos; se fabrica con conjuntos de cables de cobre y cuenta con interconexiones de tamaño reducido que ahorran entre un 30 % y un 50 % de espacio en la PCB. Una tarjeta PCIe de bajo perfil tiene capacidad para cuatro conectores Mini-SAS HD frente a dos conectores SAS. Estos también se conocen como conectores SCSI conectados en serie.
Nuestra cartera de conectores SAS y Mini-SAS ofrece flexibilidad para elegir la clase correcta de dispositivos de almacenamiento para satisfacer los requisitos de su aplicación. Los conectores SCSI conectados en serie (SAS) son las principales interconexiones de aplicaciones de almacenamiento empresarial. Estos conectores estándar de factor de forma pequeño (SFF) están diseñados para admitir la señalización diferencial y el rendimiento de la unidad.
Nuestros conectores SAS tienen una clasificación de 6 Gbps a 24 Gbps con la introducción de conectores SAS/PCIe Gen 4 (U.2/U.3). Estos admiten un rendimiento de transferencia de datos mejorado en dispositivos finales y admiten unidades SATA, SAS y NVMe. No es necesario realizar cambios en el diseño de la placa cuando se utilizan unidades con diferentes protocolos. Se puede utilizar la misma interfaz para HDD de almacenamiento rentables, así como para SSD de servidores de mayor rendimiento. Fácil implementación de SSD, HDD y productos PCIe de alta velocidad; admite diferentes diseños de PCB basados en el diseño de su placa actual, lo que puede ofrecer flexibilidad de diseño del sistema y ahorros de costos. No se necesita ningún esfuerzo en el cambio de diseño de la placa al actualizar de Gen 3 a Gen 4. La función de autoalineación puede proporcionar soporte de acoplamiento ciego para ayudar a prevenir la desalineación.
Nuestros conectores Mini-SAS internos de alta densidad (HD) y nuestros conjuntos de cables proporcionan una interfaz de alta velocidad que puede transferir datos a 192 Gbps (12 Gbps x 16 carriles). Nuestro conector Mini-SAS HD interno y nuestros conjuntos de cables son compatibles con una variedad de arquitecturas. Como miembro activo de la Asociación de Comercio SCSI, TE ofrece una amplia gama de conectores SCSI (SAS) y Mini-SAS conectados en serie para aplicaciones de almacenamiento empresarial, servidores y computadoras de escritorio.
Características del producto
Conectores SAS
- Enlace punto a punto con capacidad de conexión directa
- Admite la capacidad de puerto dual con velocidades de eje más rápidas
- Velocidad de transferencia de hasta 24 Gbps
- Disponible en diferentes espacios, incluidos SMT, montaje en horquilla y diseños híbridos.
- Cumplimiento de las especificaciones SFF-8482, SFF-8680, SFF-8639, SFF-8630 y SFF-8432
- Admite PCIe Gen 4 (16 GT/s) y SAS 4.0 (24 Gbps)
- Admite almacenamiento trimodo y múltiples huellas, y puede proporcionar cables en ángulo
- Compatible con versiones anteriores de conectores SAS y SATA 12 G, 6 G y 3 G
Producto destacado
Conectores SAS/PCIe (U.2/U.3) Gen 4
Para la especificación SFF-8639, nuestros conectores SMT de 68 pines pueden implementar interfaces SCSI (SAS) y de unidad de disco duro (HDD) conectadas en serie de alta velocidad, así como dispositivos basados en Peripheral Component Express (PCIe).
Aplicaciones selectas
- Servidores convencionales
- Sistemas de almacenamiento empresarial
- Conmutadores
- Procesador y hojas de almacenamiento
- Tarjetas tipo Mezzanine