Diseñado para la versatilidad
Las interconexiones de alto rendimiento ofrecen un montaje de conector vertical y horizontal (ángulo recto) para mayor versatilidad, y la tecnología de clavija cuadrada permite que este producto se acople con muchos otros productos similares de la industria. Los cabezales de poste de una sola fila y doble fila están disponibles en varios colores para permitir al cliente codificar sus sistemas por colores. Los conectores de una sola fila varían de 2 a 16 posiciones, mientras que los conectores de doble fila están disponibles en 10, 20, 30 y 40 posiciones. El sistema de conectores HPI de cable a placa está disponible en paso de línea central de 1.0 mm, 1.5 mm, 2.0 mm, 2.5 mm y 3.96 mm.
Nuevos conectores HPI de bloqueo
Nuestra solución HPI de bloqueo aborda las necesidades de aplicaciones de bajo perfil que requieren una señal de cable a placa confiable y segura o una conexión de baja potencia. Una función de bloqueo fortalece la conexión de acoplamiento entre el conjunto del enchufe y el receptáculo y proporciona una retroalimentación de clic audible y táctil al acoplamiento. La cerradura ayuda a aliviar el desacoplamiento accidental que se genera al tirar.
Conexión fiable y segura
- La función de bloqueo refuerza la conexión de acoplamiento entre el conjunto del enchufe y el receptáculo
- Disponible en líneas centrales de 1.0 mm, 1.25 mm, 1.5 mm y 2.0 mm
- Retroalimentación de clic audible y táctil al acoplarse
- Ayuda a aliviar el desacoplamiento accidental que se genera al tirar
- Solución ideal para conectar elementos auxiliares como un ventilador, un motor, un sensor, un interruptor, una pantalla, una luz o cualquier otro dispositivo simple
Rendimiento y fiabilidad comprobados
- Puede alcanzar hasta 3 A de potencia
- Opciones de chapado en oro disponibles para proteger contra la erosión en aplicaciones de entornos hostiles
Solución rentable de cable a placa
- Nuestras soluciones HPI de bloqueo se encuentran entre nuestras soluciones más rentables en comparación con muchas soluciones de cable a placa
Características del producto
Interconexiones de alto rendimiento (HPI)
- Alto rendimiento y alta confiabilidad
- El estilo de clavija cuadrada permite la intercambiabilidad con los competidores
- Conectores de cabezal + COSI (engarzar a presión)
- Polarizado
- Enganche positivo con retroalimentación de clic audible al acoplarse
- Diferentes colores disponibles para la codificación de colores del sistema
- AWG 30-24
Números de pieza disponibles
Por línea central
2-16
10-40
Los productos de interconexión de alto rendimiento (HPI) de TE se pueden usar en cualquier lugar donde se necesite enrutar una señal o baja potencia a través de un dispositivo. Si la aplicación de su cliente tiene más de una placa de circuito impreso (PCB), entonces el producto HPI es una opción para conectar las PCB. Descargue esta guía de referencia rápida para aprender a leer las dimensiones del selector de productos o seleccionar un número de pieza del conector HPI, revisar las clasificaciones y especificaciones de los productos y mucho más.
Aplicaciones selectas
Interconexiones de alto rendimiento (HPI)
ORIENTACIÓN DE MONTAJE DE PCB
MÉTODOS DE TERMINACIÓN PARA PCB
POSTES DE TERMINACIÓN CUADRADOS
Números de pieza disponibles
Interconexiones de alto rendimiento
Preguntas frecuentes
P: ¿Qué calibres de cable (AWG) están disponibles?
R: El producto HPI de TE acepta cable discreto de 22-32 AWG. Recuerde que cuanto mayor sea el número de medición AWG, más pequeño será el cable discreto. Por ejemplo, 32 AWG es más pequeño que 22 AWG probablemente tendrá menos capacidad de carga de corriente.
P: ¿Pueden los conectores HPI transferir señal o menor potencia a través de un dispositivo?
R: Los productos HPI son soluciones de interconexión simples que se pueden usar para transferir señal o reducir la potencia en múltiples aplicaciones en muchas industrias.
MÁS INFORMACIÓN SOBRE LAS INTERCONEXIONES DE ALTO RENDIMIENTO (HPI)