Conectores de la serie Economy Interconnection (EIS)
Los conectores de la serie Economy Interconnection (EIS) de TE Connectivity (TE) son una solución compacta y económica para conexiones de cableado de alta densidad dentro de equipos eléctricos. Los conectores EIS están disponibles en configuraciones estándar y de bajo perfil de cable a placa y de cable a cable y están disponibles con líneas centrales de 2,5 mm y 5,0 mm. Los conectores EIS presentan una variedad de características que incluyen un mecanismo de bloqueo para garantizar un acoplamiento positivo y una amplia cartera de productos para satisfacer la mayoría de las necesidades de diseño.
Características del producto
Conectores EIS
- Configuraciones de cable a placa y de cable a cable
- Diseños de receptáculos estándar y de bajo perfil
- Diseños de tapa colgantes y de montaje en panel libres
- Distancia a la línea central de 2,5 mm y 5,0 mm
- Mecanismo de bloqueo y características de polarización para garantizar un acoplamiento adecuado
- Guías para una correcta alineación de contactos
- Configuraciones de chapado en oro disponibles
- Métodos de terminación para engarzar y conectores por desplazamiento del aislante (IDC)
- Las posiciones varían de 2 a 12
DISEÑO
TOTAL
DENSO
Los conectores de la serie Economy Interconnection (EIS) de TE Connectivity (TE) son una solución compacta y económica para conexiones de cableado de alta densidad dentro de equipos eléctricos. Los conectores EIS están disponibles en configuraciones estándar y de bajo perfil de cable a placa y de cable a cable, y están disponibles con líneas centrales de 2,5 mm y 5,0 mm. Los conectores EIS tienen una variedad de características que incluyen un mecanismo de bloqueo para garantizar un acoplamiento positivo y una amplia cartera de productos para satisfacer la mayoría de las necesidades de diseño.
Aplicaciones
Conectores EIS
- Maquinaria industrial
- Automatización de fábricas
- Equipos comerciales y minoristas
- Equipos comerciales y de construcción
- Electrodomésticos
- Vehículos motorizados
- Productos electrónicos de consumo más amplios
Beneficios clave
Conectores EIS
- Conexión eléctrica muy confiable
- Solución compacta y económica para conexiones de cableado de alta densidad
- La amplia cartera se adapta a la mayoría de las necesidades de las aplicaciones
- Flexibilidad de diseño
- Algunas configuraciones incluyen características de retención automática