Distribución de energía con barras colectoras

Las barras colectoras y los conectores de barras colectoras son un método eficiente de distribución de energía en un sistema, ya que transmiten energía de alta corriente desde la fuente hasta la carga. La combinación de nuestro conocimiento de la barra colectora y nuestra amplia cartera de conectores proporciona la experiencia para desarrollar soluciones optimizadas de suministro de energía para los clientes. Los beneficios de la barra colectora incluyen eficiencia de espacio, facilidad de instalación y actualización, enchufabilidad en caliente y optimización de energía. Nuestras soluciones cumplen con una amplia gama de capacidades nominales de corriente para racks, servidores, baterías y estantes de TI. TE Connectivity ofrece soluciones de distribución de energía en los mercados de centros de datos, control industrial y automoción.

Easy, Fast installation

Instalación fácil y rápida

Tested Solutions

Soluciones probadas

Optimized

Soluciones de sistemas simulados

Nuevo conector Dual CROWN CLIP Junior de 125 A

Nuestro nuevo conector de alimentación Dual CROWN CLIP Junior de 125 A para barra colectora de 5 mm se suma a la amplia gama de conectores con capacidad nominal de corriente existentes y puede proporcionar un medio para distribuir energía dentro de un sistema. Esta solución se diseñó para reducir la complejidad del servidor y proporciona una conexión separable que facilita el ensamblaje, la inspección y la solución de problemas.

Productos destacados

Familia de conectores de barra colectora de alimentación
  • Conectores de derivación de alimentación AMP
  • Sistema de engarce de onda AMPOWER
  • Conectores CROWN CLIP
  • Conectores CROWN EDGE
  • Conectores de alimentación CROWN LINE
  • Conectores FLATPAQ
  • Conectores de polo único ICCON
  • Conectores de barra colectora enchufables
  • Conectores de conexión / desconexión rápida RAPID LOCK

Sistema de engarce de onda AMPOWER

Familia de interconexiones

El sistema de engarce de onda AMPOWER es una familia de interconexiones con una terminación de cable de cobre chata única que lo hace adecuado para la distribución de energía. La amplia variedad de interfaces AMPOWER disponibles en TE para cable plano lo convierten en una solución versátil, innovadora y rentable para la distribución de energía. Los ensamblajes de cables planos AMPOWER proporcionan un medio único y eficaz de distribución de energía de la fuente a la carga en los sistemas actuales de alta velocidad y alta densidad.

Conectores del sistema de engarce de onda AMPOWER
Conectores del sistema de engarce de onda AMPOWER

Características del producto:

Sistema de engarce de onda AMPOWER
  • Las interfaces separables tienen bloqueo positivo, polarización y recubrimiento de contacto.
  • Los cabezales verticales y de ángulo recto en los centros de 2,54 [0,10] se adaptan al diámetro estándar del orificio de la PCB de 1,02 [0.04]
  • El conector autoalineable de cuatro cables puede detectar una desalineación de 2,03 [0.08] de un eje común y mide 80 amperios por cable (a un aumento de temperatura de 30 ºC) dependiendo de la aplicación
  • La derivación única permite la ramificación de las líneas troncales para llegar a múltiples puntos de distribución
  • Los ensamblajes se miden de 70 a 110 amperios (con un aumento de temperatura de 30 ºC) dependiendo de la interfaz de montaje
  • Reconocido bajo el Programa de Componentes de Underwriters Laboratories, Inc., expediente No. E28476, No. E13288 y No. E53799
  • Certificado por la Asociación Canadiense de Normas, expediente No. LR7189A-149
  • Primer cable de derivación plano que permite la ramificación desde líneas troncales primarias, roscado lateral y roscado discreto de alambre
  • Los conectores de cajón de acoplamiento ciego cuentan con acoplamiento en secuencia y contactos de señal

Conectores CROWN CLIP JUNIOR

Controlado y confiable

El conector CROWN CLIP JUNIOR proporciona un conector de espacio eficiente en configuraciones de montaje de soldadura o tornillo, ideal para aplicaciones de suministro o distribución de energía. Es un enchufe en caliente con capacidad de separación controlada y confiable de alta potencia. El conector se acopla a una barra colectora chapada de 3 mm de grosor que proporciona una interfaz separable para facilitar el ensamblaje, la inspección y la resolución de problemas.

Conectores CROWN CLIP JUNIOR
Conectores CROWN CLIP JUNIOR

Características del producto:

Conectores CROWN CLIP JUNIOR
  • Corriente: 150 A
  • Fuerza de acoplamiento: 40 N máx.
  • Grosor de la barra colectora de acoplamiento: 3 ± 0,1 mm
  • Desalineación de la barra colectora: ± 0,75 mm máx.
  • Enchufable en caliente: sí
  • Resistencia de contacto: 0,2 miliohmios máx.
Conectores RAPID LOCK
Conectores RAPID LOCK