Minimice el tiempo de inactividad del sistema
El conector eléctrico de alimentación deslizante de TE Connectivity (TE) es uno de los únicos conectores de su tipo que permite el intercambio en caliente de componentes en un cajón del servidor. Esta solución de alimentación es ideal para aplicaciones de hasta 75 A y puede eliminar la necesidad de un sistema de gestión de cables grande dentro del cajón. El conector de alimentación deslizante también muestra una caída de voltaje mejorada sobre los cables debido a una ruta más directa desde la fuente de alimentación hasta el servidor. Con conexiones cableadas limitadas, el conector de alimentación deslizante también es más confiable. Sin necesidad de una gestión de cables compleja o piezas móviles sueltas dentro del cajón, el conector eléctrico de alimentación deslizante tiene un diseño más simple que es menos propenso a desconectarse de la fuente de alimentación.
Características del producto
Conector de alimentación deslizante
- Permite el intercambio en caliente de componentes
- Ideal para aplicaciones de hasta 75 A
- Puede eliminar la necesidad de sistemas de gestión de cables grandes
- Caída de voltaje mejorada sobre los cables
- Diseño sencillo
¿QUÉ ES LA ALIMENTACIÓN DESLIZANTE?
Beneficios
Conector de alimentación deslizante
Método no tradicional de distribución de energía
- Conector del sistema que puede eliminar la necesidad de cables de alimentación
- Utlizes una PCB para transmitir energía directamente a los componentes integrados
Sin tiempo de inactividad del sistema
- Permite el intercambio en caliente de componentes sin apagar la alimentación de todo el sistema
Eficiencia energética
- El aumento del flujo de aire reduce los costos de enfriamiento
- Caída de voltaje mejorada debido a una ruta más directa desde la fuente de alimentación hasta el servidor
Mayor confiabilidad
- Sin gestión de cables compleja ni piezas móviles sueltas dentro del cajón
- El diseño simple es menos propenso a desconectarse de la fuente de alimentación


Aplicaciones
Conector de alimentación deslizante
- Unidades de disco duro
- Unidades de fuente de alimentación
- Recinto de Open Compute Project (OCP)
- Bastidores
- Servidores
- Unidades de almacenamiento
- Aplicaciones de alta corriente