![](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/product-hero-rendition/rapid-lock-bus-bar-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Rápido de bloquear y de fácil mantenimiento
El conector RAPID LOCK es un reemplazo de un solo polo, de conexión y desconexión rápidas para conexiones de agarradera. Este conector, utilizado en aplicaciones de distribución de energía de barras colectoras y placa de bus común, es confiable y ofrece una mejor capacidad de servicio que las agarraderas atornilladas. Los contactos del pin de acoplamiento se pueden unir a una barra colectora mediante tornillo o por compresión y a una placa de bus común mediante tornillos de ajuste a presión y de seguridad. Dado que los conectores RAPID LOCK no incluyen tuercas ni arandelas que se puedan aflojar en el equipo, las tareas de mantenimiento en campo son fáciles y, a la hora de reemplazar las agarraderas de alimentación instaladas con tuercas y pernos, este conector de la barra colectora ofrece un mecanismo de interconexión extremadamente seguro con un riesgo mínimo de conexiones sueltas y formación de arcos eléctricos.
Características del producto
Conectores RAPID LOCK
- Sustitución de pernos roscados
- Si no hay tuercas sueltas, no se produce ningún tipo de rozamiento ni aumento de temperatura
- Tecnología CROWN BAND comprobada
- Conexión y desconexión rápidas, con función de bloqueo de seguridad
- Corrientes de 50 A a 250 A
- Tamaños de alambre de 2,5 mm2 a 95 mm2
- Versiones rectas y en ángulo recto
- Cable protector o cubiertas para engarzar
- Herramientas para engarzar estándar de la industria
- Disponible con aisladores de color azul, rojo o negro para fines de codificación por colores
MNT
Los enchufes con cable están disponibles con configuración recta y en ángulo recto.
RAPID
Gracias a la ausencia de tuercas y arandelas, las tareas de mantenimiento de los conectores son rápidas y sencillas.
LOCK
Los cables se conectan manualmente y se desconectan con una sencilla herramienta de desbloqueo.
Aplicaciones selectas
Conectores RAPID LOCK
- Servidores de gama alta
- Equipo de almacenamiento de datos
- Distribución de energía de alta densidad
- Fuentes de alimentación ininterrumpida
- Paquetes de baterías extraíbles
- Aplicaciones automotrices
- Equipos de energía renovable
- Interruptores y enrutadores
Conectores de barra colectora RAPID LOCK
Conexión y desconexión rápidas
- Montaje de pines con tornillo o por compresión (barra colectora o PCB) RAPID LOCK
- Enchufes RAPID LOCK (rectos y en ángulo recto)
- Cubierta protectora opcional