Súbase a la onda de potencia
Diseñado para satisfacer necesidades de mayor potencia, el sistema de engarce de onda es versátil y flexible. Capaz de doblarse y girarse a través de casi cualquier espacio estrecho, es adecuado para adaptar el cambio de PCB a cable o barra colectora para la distribución de energía dentro de un sistema. El nombre proviene de las múltiples "ondas" que se crean en el conductor del cable plano durante la terminación de los componentes de contacto en el cable preparado. La familia de interconexiones del sistema de engarce de onda ofrece soluciones de ingeniería de alto valor para la conectividad de distribución y suministro de energía en sistemas de rango medio. Debido a que el área de superficie del cable plano es el doble que la de un cable redondo equivalente, el flujo de calor convectivo reduce la temperatura de funcionamiento del conductor para una corriente dada, lo que resulta en una mayor capacidad de corriente.
Características del producto:
Engarce de onda
- La terminación del cable plano no requiere pelado.
- Proporciona una interfaz fiable, de baja resistencia y hermética a los gases.
- Las interfaces separables tienen bloqueo positivo, polarización y recubrimiento de contacto.
- Disipación térmica mejorada que resulta en una mayor capacidad de corriente o una temperatura de funcionamiento reducida.
- Baja inductancia, alta capacitancia de distribución de energía.
- Flexibilidad de embalaje.
- Menos cobre, por lo tanto, menos peso y costo por amperios de corriente nominal.
- Totalmente seguro para el tacto.

La onda explicada:
Engarce de onda
La característica más singular de esta línea de productos es el engarce de onda en sí. Compuesto por una transición de cobre duro intercalada entre placas de perfil de cobre blando, se cierra a la fuerza en el extremo del cable preparado. Los bordes recortados resultantes del cable hacen que una interfaz de terminación sea más grande en área que la sección transversal del cable en sí. Para una mayor confiabilidad, las hendiduras en forma de diamante extienden cada onda, lo que crea un engarce de energía almacenada que es una interfaz hermética al gas mecánicamente sólida y de baja resistencia, sin la necesidad de pelar el cable.
Se crean múltiples "ondas" a través de la acción de recorte de las herramientas de la aplicación durante la terminación. Se crean múltiples tiras en una orientación alterna hacia arriba y hacia abajo, lo que deja al descubierto bordes recortados que se convierten en la interfaz de engarce. Esto da como resultado un área de superficie conductora del 150 % de la sección transversal del cable.