Conectores de uso rudo

Los conectores de uso rudo (HDC) son conectores industriales diseñados para transmitir energía, datos y señales en las condiciones más difíciles. En entornos con vibraciones, polvo, cuestiones de temperatura e impacto mecánico, los conectores HDC son una solución confiable ya que cuentan con capotas y carcasas de aluminio macizo o termoplástico y grados de protección desde IP65 hasta IP69k. Homologados según la norma EN/IEC 61984, los conectores HDC van desde 10 A hasta 650 A, y están disponibles con hasta 288 contactos.

HDC

Componentes individuales construidos para el sistema HDC

  • Prensaestopas o entrada de cable
  • Caparazones y alojamientos
  • ​Insertos (macho o hembra)
  • ​Contactos (macho o hembra)
  • Armazón modular
  • ​Accesorios opcionales​

Contamos con una amplia gama de conectores rectangulares de alimentación de uso rudo, así como conectores de señal que satisfacen las necesidades de muchas aplicaciones. En las aplicaciones de interiores, prueba las carcasas termoplásticas que son livianas y seguras, ayudan a ahorrar espacio y facilitan la instalación. Los insertos de uso rudo cuentan con configuraciones de contacto estándar y de alta densidad, con un rendimiento eléctrico que va desde 2.2 A a 32 V hasta 650 A a 12 kV. Los confiables contactos sueltos y mecanizados con tornillo y los rentables contactos estampados y formados en carrete están disponibles para la terminación en remache, tornillo y abrazadera de jaula, y en opciones de chapado en oro, plata, estaño y paladio. Los conectores híbridos, que ahorran espacio, hacen posible la transmisión de energía, señales y datos en una sola conexión, y el sistema modular HMN hará que la personalización de la interfaz sea tan fácil como el uso de bloques de construcción.

Características

  • Múltiples familias de insertos con hasta 216 pines (estándar) y hasta 288 pines (HDC Dynamic) en un conector.
 
  • Sistema modular HMN que ahorra espacio: hace posible varias combinaciones de energía, señal y datos en un solo conector.
 
  • Soluciones de alta densidad de HDC Dynamic: hasta 48 pines en un inserto modular.

 

  • Fácil montaje con la función de conexión a la tierra FMLB (primero de acople/último de apertura).
 
  • Reducción del costo total mediante contactos estampados y formados en el sistema modular HDC Dynamic.
 
  • Están disponibles múltiples combinaciones de capota y carcasa en 11 tamaños e insertos que cumplen con los requisito de la industria ferroviaria con grado de protección de hasta IP 69K de conformidad con EN45545-2.
 
  • Se cuenta con conectores termoplásticos livianos y compactos.
 
  • El nuevo diseño de la tecnología de autobloqueo de TIC-LOQ™ hace posible su fácil instalación.

Solución de conectores de uso rudo de la serie Dynamic (inglés)

Las aplicaciones son cada vez más pequeñas y se espera más de los conectores. Los conectores deben alcanzar una mayor potencia y ser flexibles en soluciones modulares e híbridas. En este video obtendrás más información sobre cómo los conectores de uso rudo de TE Connectivity cumplen las expectativas para las necesidades de tu aplicación.

Solución de conectores de uso rudo de la serie Dynamic (inglés)

Las aplicaciones son cada vez más pequeñas y se espera más de los conectores. Los conectores deben alcanzar una mayor potencia y ser flexibles en soluciones modulares e híbridas. En este video obtendrás más información sobre cómo los conectores de uso rudo de TE Connectivity cumplen las expectativas para las necesidades de tu aplicación.

Descripción general de los conectores de uso rudo de TE (inglés)

La amplia gama de conectores de uso rudo de TE Connectivity es una solución confiable para las aplicaciones industriales en los entornos más hostiles, desde el ferrocarril hasta la fábrica. El concepto modular de estos conectores se adapta a los requisitos de tu aplicación de una manera flexible y rápida.

Descripción general de los conectores de uso rudo de TE (inglés)

La amplia gama de conectores de uso rudo de TE Connectivity es una solución confiable para las aplicaciones industriales en los entornos más hostiles, desde el ferrocarril hasta la fábrica. El concepto modular de estos conectores se adapta a los requisitos de tu aplicación de una manera flexible y rápida.

Conector de uso rudo con TIC-LOQ

TE presenta el logro más reciente: la tecnología HDC TIC-LOQ. Los HDC con tecnología TIC-LOQ cuentan con un sistema de autobloqueo, carcasas metálicas, índice de protección IP65 y compatibilidad con una gama HDC estándar. Elige entre una variedad de insertos de 2 a 32 pines en un solo módulo que permite tanto la transferencia de potencia como la de señal con corriente disponible de 2.2 amperios a 40 amperios.

Conector de uso rudo con TIC-LOQ

TE presenta el logro más reciente: la tecnología HDC TIC-LOQ. Los HDC con tecnología TIC-LOQ cuentan con un sistema de autobloqueo, carcasas metálicas, índice de protección IP65 y compatibilidad con una gama HDC estándar. Elige entre una variedad de insertos de 2 a 32 pines en un solo módulo que permite tanto la transferencia de potencia como la de señal con corriente disponible de 2.2 amperios a 40 amperios.

divisor

La serie HPC de TE Connectivity se centra en los sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) para proporcionar una solución de alta seguridad y confiabilidad con un conector de alta corriente unipolar de 200A/1500V. El conector HPC 200A tiene una excelente capacidad para el control del aumento de la temperatura por el contacto de moldeado de una sola pieza. Mientras tanto, el conector HPC 200A se instala con un sensor de temperatura de uso rudo (opcional) para monitorear la seguridad del sistema las 24 horas. El sistema de bloqueo inteligente con un diseño en línea de 180°, proporciona una rotación de 360°, 12 ángulos de bloqueo con cada 30° grados, una función rápida de bloquear y pulsar para liberar con la que un gran número de conectores se puede instalar en sitio de una manera práctica y rápida.

Característica principal

HPC 200A
  • Con el contacto de una sola pieza se controla el aumento de la temperatura de una manera excelente.
  • La rotación de 360° le da flexibilidad a la instalación de los cables
  • El bloqueo en línea de 80° y el sistema Smart Locking facilitan un desbloqueo en sitio sencillo
  • El sensor integrado garantiza el monitoreo inteligente de la seguridad
  • Su diseño a prueva de contacto dactilar evita errores para un funcionamiento seguro en sitio
  • Bloqueo de 12 ángulos, selección flexible de la dirección y acoplamiento fijo para evitar la rotación
  • El fin de la norma IP67 es la seguridad y la confiabilidad en exteriores
  • Para evitar una conexión incorrecta, se aplican dos colores y la visualización
divisor

Los conectores de uso rudo (HDC) de TE Connectivity ahora cuentan con el conector de carga flotante HDC para la aplicación de automatización de bodegas.  Esta innovadora tecnología de conectores de carga cuenta con una excelente capacidad de hasta 30,000 ciclos de acoplamiento que los hace una solución muy confiable. Su sistema flotante hace posible que los vehículos autoguiados (AGV) corrijan automáticamente las posiciones de acoplamiento. Además, su diseño compacto con potencia y señal híbridas hace posible la miniaturización de los vehículos. La función del conector de carga flotante HDC de TE Connectivity es brindar una solución más eficiente y confiable, y de menor tamaño a tu AGV o robot móvil autónomo (AMR).

Características principales

  • Diseño híbrido: potencia: 80 A/250 V *2 pines, señal: 10 A/60 V * 4 pines
  • Ciclos de acoplamiento: ≥30,000 ciclos
  • Diseño flotante con tolerancia de 0.5 mm
  • Protección para los dedos
divisor

TE Connectivity, líder mundial en conectividad y sensores, presenta su nuevo conector de uso rudo: el conector híbrido apilado HDC BPSC para la aplicación de almacenamiento de energía en baterías BESS. Con su diseño híbrido inteligente, proporciona una conexión apilada de alimentación y señal BESS residencial más segura, confiable y flexible. La nueva generación de conectores apilados híbridos BPSC utiliza materiales de una excelente conductividad eléctrica y tecnología de terminales compuestos. La eficiencia conductiva del terminal es excepcional y el control del aumento de la temperatura inferior es excelente. Esto respalda la seguridad y confiabilidad del ciclo de vida del sistema.

Características

  • Diseño híbrido• Potencia: 70 A/1,000 V *4 pines
  • Potencia: 20 A/400 V *2 pines• Señal: 5 A/25 V *12 pines
  • Ciclos de acoplamiento: hasta 500
  • Diseño flotante: de ± 2.4 mm
  • Superposición de inserción del contacto ≥ 5 mm
  • Tornillo con 120 horas de resistencia a la niebla salina (RP y RA=nivel 10, nivel más alto)

Ventajas

  • Diseño híbrido para integrar más pines de alimentación y señal
  • Mayor seguridad: utiliza un excelente conductividad de contacto para proporcionar un bajo 

Aplicación

Aplicación de BESS

divisor

Informe técnico sobre el centro de datos

A medida que se dispara el tráfico de datos, se necesitan nuevas soluciones de arquitectura y conexión. Descarga el último informe técnico y descubre cómo los HDC de TE Connectivity impulsan las operaciones del centro de datos. 

Lee el informe técnico

Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Qué es un conector de uso rudo (HDC)?
Un conector HDC es un conector industrial, rectangular y robusto que está diseñado para transmitir energía, datos y señales en aplicaciones de entornos hostiles.


¿Cuáles son las aplicaciones adecuadas para los conectores de uso rudo (HDC)?
Algunos ejemplos de las aplicaciones típicas son: robótica, automatización, maquinaria, ferrocarriles y energía.

 

¿De qué productos se compone la gama de conectores de uso rudo (HDC)?

La gama de HDC consta de:

  • Capotes, carcasas y bases: disponibles en diferentes grados de protección IP65, IP67, IP68 e IP69k
  • Líneas de contacto: de 5 A a 650 A en terminaciones de tornillo, remache y abrazaderas de jaula
  • Insertos: disponibles en hasta 216 pines en un conector de terminación en tornillo, remache o abrazaderas de jaula

 

Más información: preguntas frecuentes sobre los conectores de uso rudo

Curso de capacitación de HDC

Participa en la capacitación sobre nuestros conectores de uso rudo

Conectores de uso rudo

Aplicaciones

  • Robótica​
  • Maquinaria​
  • Máquinas de construcción​
  • Ascensor y escalera mecánica​
  • Energía renovable​
  • Sistema de almacenamiento de energía​
  • Centro de datos​
  • Automatización de bodega​
  • Automatización de fábrica​
  • Ferroviaria