P.: ¿Cuáles son los requisitos de temperatura de operación?
R.: El sistema de conectores POWER TRIPLE LOCK ofrece todos sus materiales con clasificación V-0. La versión estándar está hecha de PBT y certificada para usarse a 105 °C. Para aplicaciones de alta temperatura, se ofrecen materiales para hasta 150 °C.
P.: ¿Cuál es el beneficio de elegir carcasas resitentes a la prueba de hilo incandescente?
R.: Permiten a los fabricantes de electrodomésticos cumplir con la norma IEC 60335-1.
Leer más: Preguntas frecuentes sobre los conectores POWER TRIPLE LOCK