Clema avanzada para lámparas LED y HID

La clema de alimentación LUMAWISE constituye una alternativa de conexión de cables única y de alta ingeniería a las clemas tradicionales que se utilizan en las lámparas LED para exteriores, así como en las de descarga de alta intensidad (HID), que incluyen sodio de alta presión (HPS), y las lámparas de haluro metálico (MHL) que están realizando una rápida transición a las lámparas LED. El diseño innovador de TE Connectivity reemplaza las conexiones con tornillos de aluminio con conexiones de abrazaderas de tornillo y de resorte accionadas por palanca y terminales tab y receptáculo de conexión rápida con conexiones poke-in de abrazaderas de resorte accionadas por palanca. Es compatible con cables de entrada de aluminio y de cobre sólidos y trenzados de 6 a 14 AWG conformes con ANSI y cables de salida de cobre sólido y trenzado de 12 a 18 AWG.

Características

Conocer el producto

 

Posiciones 3 Temperatura de funcionamiento (°C) Grados de protección contra el medio ambiente de -40 a 105 °C
Voltaje 480 V de CA Corriente de operación 15 A
Entrada Las 3 posiciones son compatibles con cables de aluminio y de cobre sólido y trenzado de 6 a 14 AWG Salida Es compatible con un máximo de tres cables de cobre sólido o trenzado de 12 a 18 AWG por posición de entrada
Normativa De conformidad con la UL 1059 y la ANSI C136.14 Ergonomía Conexiones de inserción de cables con abrazadera de resorte accionadas por una palanca

Ventaj

  • Conexiones de alimentación con tornillo de apriete 
  • Tornillo de fijación de terminal en conexión de abrazadera ascendente
  • Conexiones poke-in de salida con abrazadera de resorte accionadas por palanca
  • La conexión de salida accionada por palanca multifilar permanece en posición abierta sin contacto.
  • La palanca multifilar debe accionarse hacia la posición de cierre para asegurar las conexiones poke-in.
Página del formulario de contacto
¡Convirtamos las ideas en innovaciones!