La mejor opción para pruebas seguras de transformadores de corriente y voltaje
Los bloques de prueba ESSAILEC permiten realizar, de manera segura y fácil, operaciones de prueba, como medición de corriente y voltaje, monitoreo, inyección, reparación o reemplazo de medidores y relés protectores instalados en circuitos secundarios de transformadores o sensores de corriente y voltaje.
Beneficios
- Permite de forma confiable la continuidad del servicio: las pruebas de corriente se realizan sin cortar el suministro de energía.
- Ahorre tiempo al realizar las pruebas de funcionamiento gracias al concepto "plug & play" (enchufar y usar) (enchufe + enchufe de prueba)
- Simplifique las pruebas: pruebas simultáneas de 1 a 4 circuitos independientes en el mismo enchufe.
- Garantice la seguridad de las operaciones de prueba gracias al principio de "a prueba de fallos o rupturas", los colores y las codificaciones mecánicas, las cubiertas.
Características principales
- ESSAILEC permite lo siguiente: medición, inyección de corriente o voltaje, reparación, reemplazo de dispositivos.
- Grado de protección IP20 para el enchufe e IP40 con la tapa
- Cubierta sellada
- Montaje en panel y panel eléctrico: base, empotrado, montaje en bastidor, riel TH35
- Varias tecnologías de cableado, conexión de cable de hasta 10 mm²