La conexión para circuitos de alimentación y energía
Los bloques de terminales de pernos están destinados a la conexión y distribución de energía en las instalaciones.
Beneficios
- Ahorre espacio en gabinetes gracias al cableado de alta densidad hasta con dos conductores por perno.
- Aumente la seguridad del operador gracias a las cubiertas protectoras giratorias y removibles para puentes y conexiones.
- Aproveche los beneficios de un cableado seguro gracias a la combinación de agarradera y perno que evitan que el conductor se salga.
- Reduzca las tareas de mantenimiento: nuestras abrazaderas incluyen arandelas resistentes a las vibraciones combinadas con abrazaderas de acero altamente resistentes.
- Se simplifica el ensamble y se reduce el tiempo de montaje gracias al pie biestable que permite un bloqueo rápido o la eliminación del bloque de terminales en el riel.
- Permita flexibilidad de instalación con opciones de montaje adicionales , como panel o placa.
Características principales
- Capacidad de conexión de 35 a 300 mm² (1 AWG a 1000 kcmil).
- Tecnologías: bloques de terminales de perno a perno o híbridos de perno a tornillo.
- Compatible con agarraderas de conformidad con NF C 20-130 y DIN 46234.
- Las conexiones y el sistema de puente están aislados (IP20) gracias a las cubiertas protectoras giratorias.
- Los pines permiten que los bloques de terminales se unan para ofrecer una mejor estabilidad.
- Accesorio de derivación para la monitorización de relés.