Un diseño inteligente para ayudar con tus retos de conexión diarios
Las clemas con abrazadera de tornillo de la serie SNK cuentan con funciones y accesorios eficientes, a la vez que se utilizan en una amplia gama de aplicaciones. Están homologadas para mercados y aplicaciones mundiales y para entornos severos (entre ellos, zonas de riesgo, ferrocarriles y aplicaciones marinas y solares).
Beneficios
- Las operaciones de mantenimiento y resolución de problemas se minimizan gracias a nuestro sistema antiliberación. El tornillo está bloqueado con total seguridad
- La conexión con abrazadera de tornillo de alta densidad puede admitir hasta dos conductores por abrazadera, lo que ofrece mayores posibilidades en los gabinetes eléctricos
- Tiempo de montaje un 50 % más rápido gracias al pasador de bloqueo: 10 clemas premontadas y conectadas en el carril a la vez
- Excelente visibilidad del marcador gracias a la exclusiva ubicación de marcador superior
- Ahorra tiempo de instalación con nuestras clemas a tierra, snap on y sin tornillos, y nuestros topes finales, conectores y puentes
Características principales
- Capacidad de conexión de 0.2 a 240 mm² (21 AWG a 500 Kcmil)
- Abrazadera fiable de acero endurecido
- Los convenientes canales centrales dobles permiten realizar múltiples configuraciones: puente, prueba y medición
- Ahorro de tiempo y existencias con puentes aislados que se pueden enchufar, cortar y hasta 50 polos disponibles.
- La superficie plana del marcador permite el uso de tarjetas de marcador, etiquetas o premarcar a mano
- Listo para nuevas instalaciones fotovoltaicas y a escala de servicios públicos con clemas con abrazadera de tornillo ZS150 / ZS240 de hasta 1500 V DC (IEC) y 1000 V DC (UL)