La conexión inteligente 2 en 1
La tecnología PI-Spring de las clemas de la serie SNK ofrece las ventajas de las tecnologías Push-In y Spring en una sola conexión. Está homologada para mercados y aplicaciones mundiales y para entornos severos (entre ellos, zonas de riesgo, ferrocarriles y aplicaciones marinas y solares).
Beneficios
- Tiempo de conexión un 50 % más rápido con el modo push-in
- Reducción del esfuerzo y del tiempo de preparación del conductor con el modo de resorte
- Facilidad de cableado gracias a la conexión de entrada frontal
- Excelentes conexiones con o sin férulas probadas por las pruebas de certificación requeridas
- Elasticidad de conexión y diseño estrictamente controlados para proporcionar una inserción fácil y segura tanto del conductor como del desarmador,
- La superficie plana del PI-Spring hace que la inserción de alambre y desarmador sea más suave y fácil.
Características principales
- Capacidad de conexión de 0,2 a 25 mm² (26 AWG a 4 AWG),
- Pi-Spring de acero inoxidable para alta resistencia a la corrosión (>1000 h),
- La superficie plana del PI-Spring hace que la inserción de alambre y desarmador sea más suave y fácil.
- Dimensiones, revestimiento y forma de la barra de enlace diseñados para obtener el valor de contacto eléctrico más bajo y estable,
- Muy buen contacto eléctrico incluso en aplicaciones donde la vibración y el choque son problemas, como el ferrocarril.