Cables de alta tensión para conexión entre vagones
Los cables puente de alta tensión de TE Connectivity son de bajo perfil, confiables y no requieren de mantenimiento, tales como los puentes entre vagones en líneas de techo de alta tensión y los cables de conexión de pantógrafo.
La combinación de materiales aislantes de alta tensión Raychem, líderes en la industria, y una columna de resistencia plástica de ingeniería ofrece un diseño altamente flexible en un amplio rango de temperaturas y resistente a la severidad del entorno ferroviario de alta tensión. Los cables puente HVJL se utilizan como parte de la línea de techo de alta tensión en trenes de alta velocidad y en unidades eléctricas múltiples (EMU), son altamente flexibles y resisten cualquier movimiento lateral, longitudinal o vertical. Los puentes se pueden conectar para sostener aislantes o directamente a terminaciones autosostenibles en los cables de alta tensión.
Características del producto
- Cables de acoplamiento entre vagones en la línea del techo de 15 kV o 25 kV optimizados para su uso en el entorno ferroviario
- Aislamiento de pared doble que reduce el riesgo de contorneamiento y el contacto por accidente
- Fundas a presión opcionales para aislar conexiones
- Completamente hermético para evitar que entre el agua y el hielo cause bloqueo
- Perfil bajo que mejora la distancia de aislamiento y minimiza la resistencia al viento
- La forma en espiral da lugar a un amplio rango de flexión con mínimo uso de espacio
- Flexible en un extenso rango de temperaturas de funcionamiento
- Dimensiones personalizables para aplicaciones individuales
- Resistente al impacto
- De peso ligero
- Sin de mantenimiento, lo que minimiza los costos totales del ciclo de vida
Línea completa
Ofrecemos una línea completa de cables puente. Desplaza la pantalla hacia abajo para obtener más información sobre:
- Cables puente enroscados (tipo C)
- Cables puente tipo serpiente
- Cables puente en lazo (tipo E)
- Cables puente en U (tipo F)

Cable puente enroscado (tipo C)
Información
Nuestros cables enroscados de acoplamiento entre vagones (Tipo C) combinan flexibilidad y uso mínimo del espacio de manera óptima.
- Norma EN45545 sobre protección contra incendio.
- Apto para su uso a 15 y 25 kV CA y 1.5 y 3 kV CC.
- Disponibilidad de rangos de corriente de hasta 600 A (a 30 °C).
- Se pueden usar dos o más puentes si se requieren corrientes más altas.
- Las fundas protectoras para reducir las distancias mínimas de seguridad están disponibles a pedido.


Puente tipo serpiente
Información
El bajo perfil de estos cables genera ahorro de espacio vertical, libertad de diseño, baja resistencia, facilidad de uso en un sistema de línea del techo de alta tensión completamente sellado y bajo mantenimiento.
- Especificación de fuego y humo EN45545.
- Apto para su uso a 15 y 25 kV CA.
- Las placas de desgaste y las roscas están hechas de material de baja fricción que minimizan los costos de mantenimiento.


Cable puente en lazo (tipo E)
Información
El puente en lazo es particularmente apto para aplicaciones que requieren movimiento a lo largo de los tres ejes y para las que el tamaño y el perfil no son críticos.
- Apto para su uso entre 750 V CC y 25 kV CA.
- Se cuenta con diferentes tamaños de conductores con capacidad de carga de corriente de hasta 2000 A.


Cable puente en U (tipo F)
Información
El puente en U es ideal donde los movimientos que son relativamente pequeños y están principalmente en el plano del puente.
- Apto para su uso entre 750 V CC y 25 kV CA.
- Se cuenta con diferentes tamaños de conductores con capacidad de carga de corriente de hasta 2000 A.


Diseño y pruebas personalizados
Servicio de diseño personalizado
Ofrecemos un servicio de diseño integral (se proporcionan modelos CAD 2D o 3D) en el que se desarrolla un cable puente a la medida de cada aplicación. El diseñador del tren debe proporcionar lo siguiente:
- Distancia entre los extremos del vagón
- Rango de posibles movimientos en funcionamiento
- Frecuencia de los movimientos en funcionamiento
- Requisitos de transporte actuales
Pruebas
Nuestros cables puente HVJL se han sometido a una serie de pruebas de cualificación, entre ellas:
- Pruebas de flexión en toda la vida útil
- Pruebas de resistencia de alta tensión
- Pruebas térmicas del ciclo actual
- Choque y vibración
- Ciclo mecánico a extremos
- Flexión a baja temperatura
Los reportes de las pruebas están disponibles a pedido.