Los tubos termorretráctiles proveen aislamiento eléctrico, protección mecánica, sellado ambiental y alivio de tensión. Están disponibles con una sola pared o con pared doble y se utilizan en numerosas aplicaciones, entre ellas, el sellado de los conectores traseros, las bifurcaciones y las transiciones de conector a cable. Es una alternativa al encintado, el moldeado o la encapsulación. Cuando el tubo termorretráctil de Raychem se calienta, se encoge adaptándose al tamaño y la forma del sustrato, lo que resulta en una instalación rápida y sencilla; su alto rango de expansión hace posible reparar la mayoría de las cubiertas de los cables sin tener que quitar los conectores. Los tubos termorretráctiles están disponibles en una amplia gama de materiales, colores y tamaños; en carretes, longitudes de 1.2 m y piezas cortadas, y los trasparentes facilitan la inspección de los componentes cubiertos y brindan una excelente transmisión de la luz.
Características de los tubos termorretráctiles de Raychem
- Retardante a la flama
- Menor costo de instalación
- Reduce el tiempo de funcionamiento
- Alivio de tensión para conectores y empalmes, lo que da más flexibilidad
- Protección contra abrasión, rayos UV y productos químicos
- Sellado para impedir la entrada de la humedad, el agua, las bacterias, el moho y los combustibles, entre otros.
- El aislamiento minimiza la transferencia de calor, ofreciendo un aislamiento térmico y eléctrico sólido
- La apariencia mejora la organización de los cables y el aspecto general del conjunto
- Diferentes colores para facilitar la identificación de los cables y permitir la codificación
- Desplazamiento del uso de fibra de vidrio, cinta o pegamento
Tipos de tubos termorretráctiles
Usos de los tubos termorretráctiles
Aislamiento, protección e identificación
- Aislamiento eléctrico para empalmes
- Identificación y sellado para los terminales de la batería
- Protección mecánica para mangueras
- Aislamiento y alivio de tensión para cables de calibre delgado y de fibra óptica
- Reducción de ruido en la tubería
- Resistentes a la humedad, hongos y el clima en aplicaciones al aire libre
- Aislamiento térmico de sustratos, tubos, mangueras y cables
- El cableado y los circuitos con código de colores aíslan y protegen los componentes y el cableado
- Protección mecánica para componentes de iluminación
- Agrupamiento de los cables para dar protección y facilitar el montaje