Aislamiento y protección rápida
Los tubos termorretráctiles de una sola pared aíslan, proporcionan alivio de tensión y ofrecen protección mecánica y a la abrasión. Nuestros tubos termorretráctiles ofrecen una alternativa de alto rendimiento respecto a los enfoques estándar de aislamiento, como la colocación de cinta adhesiva o moldeo. Los tubos vienen en una amplia gama de tamaños, colores y materiales. Se contraen al calentarse y se ajustan al tamaño y la forma del sustrato, lo que hace que la instalación sea rápida y fácil.
Rangos y pruebas
Tubos termorretráctiles de una sola pared
- Rangos de contracción que van desde 2:1 hasta 4:1
- Numerosas opciones de color
- Varios niveles de resistencia a las llamas, al calor, a los productos químicos y a los daños mecánicos.
- Reconocimiento de varias agencias de pruebas
- Múltiples productos están disponibles en versiones con retardante a la flama (FR)
- La mayoría de los productos cuentan con el reconocimiento de UL y tienen certificación de CSA
- Las nuevas versiones marcadas facilitan la identificación
- Longitudes de carrete y de corte no estándar
- Personalización de especificaciones, tolerancias y longitudes de corte
- Diámetro interno no estándar expandido o contraído
- Algunos cumplen con las normas AMS-DTL-23053 y MIL-PRF-46846
Características del producto
Tubos termorretráctiles de una sola pared
- Protección para empalmes
- Aislamiento eléctrico
- Protección mecánica para mangueras
- Reducción de ruido para tuberías
- Aislamiento y alivio de tensión para alambres de calibre fino y cables de fibra óptica
- Resistentes a humedad, hongos e intemperie para aplicaciones al aire libre
- Aislamiento térmico de sustratos, tuberías, mangueras y cables
Tipos de tubos termorretráctiles de una sola pared
Especificaciones del producto
Tubos termorretráctiles de una sola pared
Flexibilidad | Producto | Temp. de operación (C) | Temp. mín. (C) | Temp. de contracción total mín. (C) | Rango de contracción |
---|---|---|---|---|---|
Muy flexible | LSTT |
De -40 a 125 [de -40 a 257] |
65 |
110 |
2:1 |
Muy flexible | SWFR X2 | De -30 a 125 [de -22 a 257] | 70 | 90 | 2:1 |
Muy flexible | SWFR X4 | De -30 a 125 [de -22 a 257] | 70 | 90 | 2:1 |
Muy flexible | Versafit | De -55 a 135 [de -67 a 275] |
70 |
90 |
2:1 |
Muy flexible | Versafit 3X |
De -55 a 135 [de -67 a 275] |
70 |
90 |
3:1 |
Muy flexible | Versafit V2 |
De -30 a 125 [de -22 a 257] |
70 |
90 |
2:1 |
Muy flexible | Versafit V4 |
De -30 a 125 [de -22 a 257] |
70 |
90 |
2:1 |
Flexible | BRST |
De -40 a 120 [de -40 a 248] |
95 |
130 |
2:1 |
Flexible | CGPE 105 |
De -70 a 105 [de -94 a 221] |
85 |
110 |
2:1 |
Flexible | CGPT | De -40 a 135 [de -40 a 275] |
80 |
120 |
2:1 |
Flexible | DCPT | De -55 a 135 [de -67 a 275] |
95 |
120 |
2:1 |
Flexible | RNF-100 |
De -55 a 135 [de -67 a 275] |
95 |
121 |
2:1 |
Flexible | RNF-3000 |
De -55 a 135 [de -67 a 275] |
80 |
120 |
3:1 |
Flexible | RP-4800 |
De -55 a 135 [de -67 a 275] |
95 |
121 |
4:1 |
Flexible | TUGA | De -55 a 125 [de -67 a 257] |
85 |
110 |
2:1 |
Semirrígido | CRN |
De -55 a 135 [de -67 a 275] |
110 |
135 |
2:1 |
Semirrígido | RT-3 |
De -55 a 135 [de -67 a 275] |
110 |
135 |
2.5:1 |
Equipo de aplicación de tubos termorretráctiles
Calentadores, hornos y pruebas de sello
-
Herramientas de aplicación de termocontracción modernas y eficientes
Nuestros equipos para tubos termorretráctiles sellan y protegen los empalmes eléctricos y proporcionan protección mecánica a los sistemas de gestión de fluidos en entornos hostiles. Ofrecemos características de control, rendimiento y temperaturas de calentamiento óptimas en una amplia gama de aplicaciones para lograr mayor eficiencia y calidad. Haz clic para ver todo nuestro portafolio.