Guiado por fuerza: Diferentes de los relevadores normales
Los relevadores guiados por fuerza se utilizan en circuitos de seguridad en combinación con cortinas fotoeléctricas, interruptores de enclavamiento e interruptores de parada de emergencia para controlar las salidas. Se utilizan para ampliar las salidas de módulos de relevadores de seguridad y controladores de seguridad. Nuestros relevadores guiados por fuerza están altamente diseñados para conmutar de forma confiable cargas bajas mediante el circuito de control. Desarrollamos una documentación exhaustiva de los relevadores para acelerar el proceso de desarrollo de controles de seguridad y notas de aplicación para señalar posibles fuentes de error.
El relevador guiado por fuerza difiere de un relevador de control típico en su arquitectura. El llamado actuador en un relevador guiado por fuerza conecta firmemente los contactos de apertura y cierre. Un contacto normalmente cerrado no puede cerrarse simultáneamente con un contacto normalmente abierto debido a su conexión permanente. Por ejemplo, si un contacto normalmente cerrado está soldado a un contacto normalmente abierto, el contacto normalmente cerrado estará invariablemente abierto. Lo contrario también es exacto. En consecuencia, por ejemplo, si se incorpora el contacto normalmente cerrado a un circuito de supervisión y se analiza su cierre, se puede tener la certeza de que el contacto normalmente abierto se ha abierto.
Enlaces principales
-
Artículo técnico de los relevadores en la seguridad
Hasta un simple transistor puede fallar de siete maneras. Esto significa que la supervisión de todos los componentes electrónicos que pueden estar defectuosos en una salida de conmutación electrónica segura exige un esfuerzo considerable y el uso de elementos como una unidad a prueba de fallos con reloj y microcontroladores. Más información en este artículo técnico de Frank Liebusch, Gerente Global de Productos de relevadores Industriales.
-
Infografía de relevadores por fuerza guiada
TE Connectivity (TE) ha desarrollado una documentación exhaustiva de los relevadores de fuerza guiada que acelera el proceso de desarrollo de controles de seguridad y las notas de aplicación ayudan a señalar posibles fuentes de error.
-
Relevadores industriales QRG
Nuestros relevadores industriales se ajustan a las huellas de PCB estandarizadas y ofrecen una amplia gama de capacidades de corriente de irrupción y abordan el espectro completo de requisitos para líneas de producción, robótica, ascensores, paneles de control, máquinas CNC, sistemas de control de movimiento, iluminación, sistemas de construcción, energía solar, calefacción, ventilación y aire acondicionado, y una serie de aplicaciones críticas de seguridad. Tanto si diseña para aplicaciones duras como para interiores, podemos suministrar relevadores de alta calidad desde las líneas de producción más modernas.
-
SCHRACK Relevadores guiados por fuerza (inglés)
Los relevadores guiados por fuerza SCHRACK se utilizan en circuitos de seguridad en combinación con cortinas fotoeléctricas, interruptores de enclavamiento e interruptores de parada de emergencia para controlar las salidas. En el diseño de los relevadores guiados por fuerza se ha dado especial importancia a la conmutación de cargas bajas mediante el circuito de control. TE Connectivity (TE) ha desarrollado una documentación exhaustiva de los relevadores guiados por fuerza que acelera el proceso de desarrollo de controles de seguridad y las notas de aplicación ayudan a señalar posibles fuentes de error.

Relevadores industriales
TE Connectivity (TE) cuenta con amplias capacidades en el diseño y la fabricación de relevadores asi como una amplia cartera de soluciones de interruptores para aplicaciones exigentes de alto rendimiento. Estos productos de relevadores se accionan a distancia para controlar el flujo de energía eléctrica interrumpiendo o completando un circuito eléctrico.