![](/content/dam/te-com/images/automotive/global/product-hero-rendition/automotive-relay-high-voltage-mini-k-hv-pcb-plug-in.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Relevadores de precarga automotrices para niveles de voltaje de hasta 450 V de CC
Nuestros relevadores de precarga de alto voltaje son dispositivos electromecánicos diseñados para conmutar cargas de alto voltaje. Estos relevadores funcionan de la misma manera que los relevadores electromecánicos con la adición de características que permiten que se utilicen en aplicaciones de alto voltaje como unidades de desconexión de baterías (BDU) y sistemas de carga que respaldan el futuro de la movilidad. Todos nuestros relevadores y contactores automotrices cumplen con los exigentes requisitos de conmutación de los vehículos híbridos y eléctricos.
Descripción general del producto
Relevadores automotrices de alto voltaje
- Supresión segura del arco magnético
- Evita las soldaduras por contacto
- Disposición de contacto Forma X (NO DM)
- Adecuado para niveles de voltaje de hasta 450 V de CC
- Corriente de precarga de hasta 20 A
- Limitación de corrientes de apertura de hasta 20 A
- Tamaño de paquete pequeño: perfil bajo
- Ligero
- Disponible con montaje en PCB y terminales enchufables
Fabricado para brindar confiabilidad. En el diseño de relevadores de alto voltaje, se debe considerar el voltaje máximo de conmutación y su resistencia dieléctrica, lo cual se refiere al gradiente de potencial máximo que un material aislante puede soportar sin daños físicos. Además de las unidades de distribución de baterías (BDU), nuestros relevadores y contactores de alto voltaje se utilizan en sistemas de vehículos híbridos, eléctricos y de pila de combustible, como baterías, precarga y relevadores auxiliares. El portafolio de TE Connectivity contiene contactores de diseño abierto y cargados con gas.
Un innovador diseño de contacto permite conmutar cargas a un voltaje del sistema de hasta 450 V. El Mini K HV admite la conexión y desconexión de la batería de tracción en conjuntos de conmutación para vehículos híbridos y eléctricos de batería. Incluso en condiciones de falla, el Mini K HV desconecta de forma fiable el circuito de precarga de la batería de tracción para una excelente seguridad. Nuestros relevadores de precarga de alto voltaje, Mini K HV, funcionan de forma segura con dos imanes de extinción de arco. Su pequeño paquete y los terminales enchufables o de montaje en una PCB lo convierten en una opción accesible para niveles de voltaje de hasta 450 V de CC y corrientes de precarga y corrientes de apertura limitantes de hasta 20 amperios.
El Mini K HV admite la conexión y desconexión de la batería de tracción en conjuntos de conmutación para vehículos híbridos y eléctricos de batería. Como relevador de precarga compacto, el Mini K HV asume la carga de los condensadores del filtro sobre una resistencia de precarga directamente antes del funcionamiento del relevador principal, lo que protege los contactos del relevador principal de las corrientes de entrada extremas.
Aplicaciones selectas
Relevadores automotrices de alto voltaje
Aplicaciones de precarga de alto voltaje de CC en:
- Vehículos eléctricos híbridos (HEV), vehículos eléctricos híbridos enchufables (PHEV)
- Vehículos completamente eléctricos de batería (BEV)
- Vehículos de pila de combustible (FCV)
Datos técnicos sobre relevadores automotrices de alto voltaje
Datos de contacto
- Disposición de contacto: 1 Forma X (NO DM)
- Voltaje nominal: 400 V de CC
- Limitación de la corriente continua: la corriente continua máxima es limitada y depende de las condiciones de funcionamiento1
- Limitación de la corriente de cierre: 20 A (105 operaciones)
- Corriente de apertura limitante: 20 A (máx. 10 operaciones)
- Tiempo de funcionamiento/liberación, máx. (típico): 2.5/1 ms
1 Consulte TE para obtener más detalles.
Datos de la bobina
- Voltaje/potencia nominal de la bobina: 12 V de CC 1
- Potencia nominal de la bobina: 2.9 W 1
1 Consulte TE para obtener más detalles.
Otros datos
- Temperatura ambiente: -40 °C a +85 °C
- Categoría de protección (versión para PCB): hermético
- Tipo de terminal: enchufable y para PCB
- Dimensiones Largo x Ancho x Alto (mm): 25.5 x 20.7 x 19.3 (versión para PCB)
- 29.9 x 29.9 x 34.7 (versión enchufable sin terminales)