![Relevadores RZF](/content/dam/te-com/images/appliances/global/story-hero-rendition/rzf-header-1024x400.jpg/jcr:content/renditions/hero-story.jpg)
Relevadores de uso general
Ya sea que se trate de diseños para aplicaciones en condiciones adversas o en interiores, nuestro portafolio de relevadores ofrece una amplia gama de soluciones diseñadas para cumplir requisitos únicos.
Tendencias de diseño populares
![High Inrush](/content/dam/te-com/images/appliances/global/Factoids/high-inrush.jpg)
Capacidad para corrientes de entrada altas
![For Use In Hazardous Locations](/content/dam/te-com/images/appliances/global/Factoids/anti-explosive.jpg)
Cumple con los requisitos de seguridad global de ubicaciones peligrosas
![Miniaturization](/content/dam/te-com/images/appliances/global/Factoids/miniaturization-new.jpg)
Diseños en miniatura que ahorran espacio
![Safety](/content/dam/te-com/images/appliances/global/Factoids/safety-new.jpg)
Diseñado para cumplir con los estándares de la industria y los requisitos de seguridad globales
Capacidad para corrientes de entrada altas
Diseñado para cumplir con los requisitos de corrientes de entrada altas
La capacidad para corrientes de entrada altas es una tendencia para las aplicaciones que requieren resistencia a corrientes de entrada altas en cargas donde hay una corriente de entrada, como iluminación, enchufes inteligentes, electrodomésticos y automatización de edificios.
Los siguientes relevadores son adecuados para necesidades de diseño de corrientes de entrada altas:
Diseñado para uso en lugares peligrosos
Para uso en lugares peligrosos
En aplicaciones de aire acondicionado y refrigeración existe una creciente necesidad de componentes que cumplan con el estándar UL basado en IEC en cuanto a la Seguridad en atmósferas explosivas (60079-15). Este estándar ayuda a garantizar que los relevadores puedan funcionar de forma segura en entornos donde podría haber la presencia de lo siguiente:
- gases, vapores o líquidos inflamables
- polvo combustible
- fibras inflamables.
Los siguientes relevadores selectos de uso general se han probado según el método de prueba de dispositivo sellado 22.5 del estándar UL 60079-15 y son adecuados para su uso en lugares peligrosos:
Soluciones que ahorran espacio
Miniatura
La necesidad de incorporar más funcionalidades en espacios más pequeños se está convirtiendo en un requisito para los ingenieros que diseñan nuevas aplicaciones. Nuestro portafolio de relevadores ofrece productos compactos que ahorran espacio y que pueden ayudarle a resolver sus complejas necesidades de aplicaciones.
Opciones de alta y baja potencia
Clasificación de contacto
Un factor importante que se debe considerar al seleccionar un relevador para su aplicación es la calificación de contacto requerida. Ofrecemos relevadores para necesidades de clasificación de contacto de baja y alta potencia.
Baja potencia (10 A e inferior)
Alta potencia (por encima de 10 A)
Productos y documentos destacados
VIDEOS DEL PRODUCTO
APLICACIONES
Aplicaciones adicionales
- Iluminación
- Temporizadores de escalera
- Controles de calderas
- Relevadores de control de bombas
- Elementos de calefacción
- Controles y distribución de energía
- Interruptores de tiempo
- Ascensores y escaleras mecánicas
- Controles de puertas
- Temporizador, controles de temperatura y protección de fases
- Controladores de sistemas de calefacción
- Módulos de interfaz
- Dispositivo/controles de protección del motor
- Controles de máquinas
- Control de motores e inversores