![](/content/dam/te-com/images/appliances/global/product-hero-rendition/rzf-relays.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Relevadores de potencia de PCB con pestañas de conexión rápida montadas en la parte superior para conexiones de carga
Los relevadores RZF de TE Connectivity que ahorran espacio son relevadores de PCB con pestañas de conexión rápida montadas en la parte superior para conexiones de carga. Esto permite mantener la corriente de carga fuera de la PCB. Con un perfil más bajo que algunos relevadores similares y clasificaciones de hasta 16 A, los relevadores RZF pueden ser adecuados para hornos de microondas, calentadores de agua, cocinas eléctricas, máquinas expendedoras y otras aplicaciones industriales o comerciales.
Diseñado para aplicaciones en las que es deseable mantener corrientes de carga de hasta 16 A fuera de la placa de circuito impreso (PCB), Los relevadores RZF unipolares, normalmente abiertos, cuentan con pestañas de conexión rápida montadas en la parte superior para las conexiones de carga. Con una altura montada de solo 27.6 mm (1.09 pulgadas), que incluye las pestañas, el relevador RZF tiene un perfil más bajo que los relevadores competitivos similares. Esto ahorra un valioso espacio sobre la PCB y permite colocar una cubierta u otro componente cerrado en la PCB. La producción en una línea totalmente automatizada ayuda a garantizar un alto nivel de calidad constante y también ayuda a mantener bajos los costos. Al cumplir con los requisitos de IEC 60335-1, 5ª edición, es apto para electrodomésticos.
<28 mm
altura montada, incluye las pestañas
16 A
contacto determinado a 250 V de CA, 85 °C
≥5 kV
dieléctrico de contacto a bobina
Características principales
- Contactos 1 de forma A (1 NO) nominales de 16 amperios a 250 voltios de CA
- Terminales de PCB (THT) más las pestañas de conexión rápida montadas en la parte superior de 4.8 x 0.5 mm (0.187 x 0.020 pulgadas) para conexiones de carga
- Altura montada de solo 27.6 mm (1.09 pulgadas), incluye las pestañas
- Funciona en ambientes de hasta 85 °C
- Las bobinas de CC de 5-48 voltios requieren una potencia de bobina de 530 mW
- Contacto a bobina dieléctrico de ≥5 kV
- El proceso de fabricación totalmente automatizado ayuda a garantizar una calidad constante y mantiene bajos los costos
- Cumple con los requisitos de IEC 60335-1, 5ª edición (prueba de hilo incandescente)
- Reconocidos por UL, expediente E214025
- Aprobado por VDE, certificado 40046175
- Aprobado por CQC, certificado 17002175064
Aplicaciones clave
- Hornos microonda
- Cocinas eléctricas
- Calentadores de agua
- Máquinas expendedoras
- Otros controles industriales y comerciales en los que se desee mantener las corrientes de carga fuera de la PCB